Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

RELAIS DEURSLOT VOOR LINEA2000 POTENTIAAL VRIJ

LINEA2000 BTICINO

RELAIS DEURSLOT VOOR LINEA2000 POTENTIAAL VRIJ

Ref. 346250 EAN-nr. 8012199772578

RELAIS DEURSLOT VOOR LINEA2000 POTENTIAAL VRIJ

Productgroep : B02
48,97 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Bussysteem KNX Nee
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) Nee
Bussysteem radiofrequent Ja
Bussysteem LON Nee
Bussysteem Powerline Nee
Andere bussystemen Overig
Montagewijze Inbouwinstallatie
Manuele bediening Nee
Met LED indicatie Nee
Aantal digitale ingangen 0
Max. schakelvermogen 192 W
C-Belasting Ja
Max. aantal schakeluitgangen 2
Nom. (meet)stroom 8 A
Bedrijfsspanning (meetspanning) 18-27 V
Meerdere fasen aan te sluiten Nee
Busaansluiting incl. Ja
Modulaire uitbreidingsmogelijkheid Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Aangesloten object Nee

Documentatie

2 documenten
Gebruikers-instructie
U0154A.pdf pdf (1.2 Mo)
Technische fiche
BT00669-c-EN.pdf pdf (0.21 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
PEP
LGRP-00142-V01.01-EN.pdf pdf (1.08 Mo)
PEP
LGRP-00145-V01.01-EN.pdf pdf (1.13 Mo)
PEP
LGRP-01101-V01.01-EN.pdf pdf (0.73 Mo)