-
Nom. spanning
-
Nom. stroom
-
Materiaal
-
Aardcontact
-
Kwaliteitsklasse
-
Insteekrichting
-
Insteekrichting
-
Aansluittechniek
-
Uitvoering
-
Aantal polen
-
Voor zware omstandigheden (conform VDE)
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Frequentie
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aantal aansluitklemmen
-
capaciteit aansluitklemmen
Stekker 2P+A gemakk. uittrekb. 16A wit
Exclusief BTW
Stekker 2P+A gemakk. uittrekb. 16A zwart
Exclusief BTW
Koppelctstop 2P+A met ring 16A wit
Exclusief BTW
Koppelctstop 2P+A met ring 16A grijs
Exclusief BTW
Koppelctstop 2P+A met ring 16A zwart
Exclusief BTW
Koppelcontactstop 2P+A 16A wit
Exclusief BTW
Stekker 2P+A met ring 16A wit
Exclusief BTW
Stekker 2P+A met ring 16A grijs
Exclusief BTW
Stekker 2P+A met ring 16A zwart
Exclusief BTW
Stekker 2P+A oriënt. kabel 16A wit
Exclusief BTW
Stekker 2P+A oriënt. kabel 16A zwart
Exclusief BTW
Stekker 2P+A zijdel. uitgang 16A wit
Exclusief BTW
Stekker 2P+A rechte uitgang 16A wit
Exclusief BTW
Stekker 2P 2,5 A - 250V kunststof zwart
Exclusief BTW
Koppelstekker 2P 2,5A - 250V kunststof wit
Exclusief BTW
Stekker 2P 2,5A - 250V kunststof wit
Exclusief BTW