-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Nom. (meet)stroom In
-
Toepassing
-
Uitvoeringsvorm handgreep
-
Uitvoeringsvorm handgreep
-
Uitvoering als zichtdeur
-
Uitvoering als zichtdeur
-
Transparant
-
Transparant
-
Knevelsluiting
-
Knevelsluiting
-
Materiaal
-
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Hangslotvergrendeling
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Bevestiging zelfklevend
-
Spanjoletsluiting (driepuntssluiting)
-
Spanjoletsluiting (driepuntssluiting)
-
Magnetisch
-
Geperforeerd
-
Type sluiting
-
Type sluiting
-
Flexibel
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Montagewijze
-
Zelfklevend
-
Uitvoering oppervlakte
-
EMC-uitvoering
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
Zelfklevende houder vr plannen buitenafm. (bxh) 340 x 235 mm
Exclusief BTW
Zelfklevende planhouder A4 voor kasten XL/XL-A
Exclusief BTW
Afdekstrip 5 modules Wit RAL 9010
Exclusief BTW
Zelfklevende houder vr plannen buitenafm. (bxh) 260 x 165 mm
Exclusief BTW
Aardingsstaaf met gaten lengte 446 mm voor XL³/XL³S
Exclusief BTW
Aardingsstaaf uit messing voor wandkast XL³ 160
Exclusief BTW
Aardingsrail XL³S br. 36 mod. voor behuizing XL³S
Exclusief BTW
Toebehoren kasten xl/xl-a Zelfkl. planhouder gesl. ip50
Exclusief BTW
Adapter rail DPX3 + modulair
Exclusief BTW
Metal. deur vr XL3 S 160 4x24M
Exclusief BTW
Modul. strip 24M gladde strook wit RAL 9003
Exclusief BTW
Equipotentiaalgeleider XL³S - L.350mm - Doorsn. 6mm²
Exclusief BTW
Zelfklev. markeerstrips 24 mod voor behuizing XL³S
Exclusief BTW
Zelfklev. markeerstrips 36 mod voor behuizing XL³S
Exclusief BTW
Handgreep voor XL3 S 160
Exclusief BTW
Metal. deur vr XL3 S 160 2x24M
Exclusief BTW
Grendel met slot nr405 XL³S160 Vervangingshandgreep
Exclusief BTW
Glazen deur 8 rijen br. 36mod. voor behuizing XL³S 160
Exclusief BTW
Glazen deur 6 rijen br. 36mod. voor behuizing XL³S 160
Exclusief BTW
Glazen deur 7 rijen br. 36mod. voor behuizing XL³S 160
Exclusief BTW
Bev.plaat en afdekpl. DPX³160 voor XL³S160 kasten - 24M
Exclusief BTW
Bev.plaat en afdekpl. DPX³160 voor XL³S160 kasten - 36M
Exclusief BTW
Metal. deur vr XL3 S 160 3x24M
Exclusief BTW
Metal. deur vr XL3 S 160 5x24M
Exclusief BTW