![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/35/351200-BTICINO-1000.jpg)
AVT - Audio/videomodule
SFERA
BTICINO
AVT - Audio/videomodule
Ref. 351200
EAN-nr.
8005543441565
AVT - Audio/videomodule
Productgroep : B02
583,30 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal beltoetsen | 2 |
---|---|
Materiaal beltoetsen | Kunststof |
Materiaal front | Overig |
Frontplaat hoogte | 91 mm |
Frontplaat breedte | 115 mm |
Inbouwdiepte | 20 mm |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Installatietechniek | Bussysteem |
Kleur | Overig |
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -15-50 °C |
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
Spanningstype | AC/DC |
Nom. spanning | 18-27 V |
Nom. stroom | 0.04-1 A |
Frequentie | 50-60 Hz |
Geluidsniveau | 80 dB |
Verbruik in de wachtstand | 40 mA |
Halogeenvrij | Ja |
---|---|
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible |
Aderdoorsnede | 1-2.5 mm² |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Met glijschaal/regenschaal | Ja |
Met signaallamp | Nee |
bedieningswijze | Wired |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Handsfree | Ja |
Volumeregeling | Ja |
Adresseerbaar | Nee |
Deur met Mobiele applicatie | Ja |
Opening poort op afstand / elektrische deuropener | Nee |
type camera | Adjustable |
Zichthoek | 100 ° |
Max. afstand tussen plaat en binnentoestel | 150 m |
Type communicatiegraad | Overig |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
7 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Technische gids
Technische gids
Technische fiche
Technische gids
Lastenboek
11 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures