-
Uitvoering deksel
-
Uitvoeringsvorm handgreep
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Apparaatmontage
-
Functie
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Toepassing
-
Nom. (meet)stroom In
-
Uitvoering als zichtdeur
-
Uitvoering als zichtdeur
-
Soort afdekking
-
Knevelsluiting
-
Soort afdekking
-
Transparant
-
Transparant
-
Tekst/Belettering
-
Materiaal
-
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar
-
Materiaal
-
Materiaal behuizing
-
Materiaal behuizing
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Hangslotvergrendeling
-
Materiaal
-
Geschikt voor 19 inch montage
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Bevestiging zelfklevend
-
Spanjoletsluiting (driepuntssluiting)
-
Gatvorm
-
Transparant deksel/deur
-
Type sluiting
-
Magnetisch
-
Met slot
-
Met slot
-
Flexibel
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Breedte in module-eenheden
-
Montagewijze
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Montagewijze
-
Met montageplaat
-
Met autotest voor aardlekfunctie
-
Inwendige diepte
-
Geschikt voor max. aantal polen hoofdapparaat (totaal)
-
Zelfklevend
-
Uitvoering oppervlakte
-
Met DIN-rail
-
Aanbouwmogelijkheid
-
Uitbreekpoorten
-
Uitbreekpoorten
-
EMC-uitvoering
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Aantal rijen
-
Aantal rijen
-
Aantal rijen
-
Aantal rijen
-
Aantal rijen
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020006-LEGRAND-1000.jpg)
Wandkast XL³ 160 - 6 rijen metaal-144 modules-zonder deur
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020056_pw_141888.jpg)
Wandkast XL³ 160 - 6 rijen kunststof-144 mod.-zonder deur
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-020005-WEB-R.jpg)
Wandkast XL³ 160 - 5 rijen metaal-120 modules-zonder deur
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020055_pw_141887.jpg)
Wandkast XL³ 160 - 5 rijen kunststof-120 mod.-zonder deur
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020004-LEGRAND-1000.jpg)
Wandkast XL³ 160 - 4 rijen metaal-96 modules-zonder deur
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020054-LEGRAND-1000.jpg)
Wandkast XL³ 160 - 4 rijen kunststof-96 mod.-zonder deur
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020003_pw_141875.jpg)
Wandkast XL³ 160 - 3 rijen metaal-72 modules-zonder deur
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020053-LEGRAND-1000.jpg)
Wandkast XL³ 160 - 3 rijen kunststof-72 mod.-zonder deur
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/020002_pw_141874.jpg)
Wandkast XL³ 160 - 2 rijen metaal-48 modules-zonder deur
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-020052-WEB-R.jpg)
Wandkast XL³ 160 - 2 rijen kunststof-48 mod.-zonder deur
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/020269_pw_92419.jpg)
Gewelfde glazen deur h 1050 Voor kasten XL³ 160/400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/020265-LEGRAND-1000.jpg)
Gewelfde glazen deur h 900 Voor kasten XL³ 160/400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020286-WEB-R.jpg)
Vlakke glazen deur h 1050 Voor kasten XL³ 160/400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/020265_pw_92418.jpg)
Gewelfde glazen deur h 750 Voor kasten XL³ 160/400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/020259_pw_92417.jpg)
Gewelfde deur metaal h 1050 Voor kasten XL³ 160/400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020285-WEB-R.jpg)
Vlakke glazen deur h 900 Voor kasten XL³ 160/400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/020265_pw_92418.jpg)
Gewelfde glazen deur h 600 Voor kasten XL³ 160/400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020255-WEB-R.jpg)
Gewelfde deur metaal h 900 Voor kasten XL³ 160/400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020284-WEB-R.jpg)
Vlakke glazen deur h 750 Voor kasten XL³ 160/400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/020262_pw_141913.jpg)
Gewelfde glazen deur h 450 Voor wandkast XL³ 160
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020254-WEB-R.jpg)
Gewelfde deur metaal h 750 Voor kasten XL³ 160/400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020276-WEB-R.jpg)
Vlakke metalen deur h 1050 Voor kasten XL³ 160/400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020283-WEB-R.jpg)
Vlakke glazen deur h 600 Voor kasten XL³ 160/400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020275-WEB-R.jpg)
Vlakke metalen deur h 900 Voor kasten XL³ 160/400
Exclusief BTW