-
Materiaal
-
Lengte
-
Flexibel
-
Sleufafstand
-
Sleufbreedte
-
Uitvoeringsvorm zijwand
-
Zelfdovend
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Bevestigingswijze
-
Met bovendeel
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/LG-636025-WEB-R.jpg)
Lina 25 bedradingskoker (b x h) 120 x 80 mm - 8730 mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/LG-636022-WEB-R.jpg)
Lina 25 bedradingskoker (b x h) 100 x 100mm - 8960 mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/LG-636018-WEB-R.jpg)
Lina 25 bedradingskoker (b x h) 80 x 100 mm - 7079 mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/LG-636014-WEB-R.jpg)
Lina 25 bedradingskoker (b x h) 60 x 100 mm - 5216 mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/LG-636017-WEB-R.jpg)
Lina 25 bedradingskoker (b x h) 80 x 80 mm - 5716 mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/LG-636009-WEB-R.jpg)
Lina 25 bedradingskoker (b x h) 40 x 100 mm - 3354 mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/LG-636016-WEB-R.jpg)
Lina 25 bedradingskoker (b x h) 80 x 60 mm - 4200 mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/636013-LEGRAND-600.jpg)
Lina 25 bedradingskoker (b x h) 60 x 80 mm - 4216 mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/LG-636008-WEB-R.jpg)
Lina 25 bedradingskoker (b x h) 40 x 80 mm - 2717 mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/636012-LEGRAND-600.jpg)
Lina 25 bedradingskoker (b x h) 60 x 60 mm - 3115 mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/LG-636011-WEB-R.jpg)
Lina 25 bedradingskoker (b x h) 60 x 40 mm - 1932 mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/LG-636007-WEB-R.jpg)
Lina 25 bedradingskoker (b x h) 40 x 60 mm - 2008 mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/LG-636002-WEB-R.jpg)
Lina 25 bedradingskoker (b x h) 25 x 60 mm - 1159 mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/LG-636006-WEB-R.jpg)
Lina 25 bedradingskoker (b x h) 40 x 40 mm - 1246 mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/LG-636005-WEB-R.jpg)
Lina 25 bedradingskoker (b x h) 40 x 25 mm - 692 mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/LG-636001-WEB-R.jpg)
Lina 25 bedradingskoker (b x h) 25 x 40 mm - 720 mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/LG-636000-WEB-R.jpg)
Lina 25 bedradingskoker (b x h) 25 x 25 mm - 391 mm²
Exclusief BTW