-
Aantal vezels
-
Aantal vezels
-
Connectortype uiteinde 1
-
Connectortype uiteinde 1
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Aantal vezels
-
Geschikt voor vezeltype
-
Aantal vezels
-
Aantal vezels
-
Geschikt voor vezeltype
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type
-
Type tube
-
Connectortype
-
Connectortype
-
Connector aansluiting 1
-
Type tube
-
Toebehoren
-
Connectortype
-
Connectortype
-
Transparant
-
Type
-
Aantal connectoren aansluiting 1
-
Aantal vezels per tube
-
Onderdeel
-
Aantal vezels per tube
-
Aantal vezels per tube
-
Aantal vezels per tube
-
Aantal vezels per tube
-
Type vezel
-
Uitwendige diameter mantel enkele vezel
-
Adertype
-
Type vezel
-
Connector aansluiting 2
-
Type vezel
-
Categorie
-
Connectortype uiteinde 2
-
Connectortype uiteinde 2
-
Categorie
-
Categorie
-
Aantal connectoren aansluiting 2
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Materiaal ferrule
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Knikbeschermingstule
-
Met knaagdierbescherming
-
Knikbeschermingstule
-
Kabelbreedte circa
-
Gekruist
-
Uitvoering
-
Kabelbreedte circa
-
Kabelbreedte circa
-
Uitvoering
-
Kabelbreedte circa
-
Kabelbreedte circa
-
Uitvoering
-
APC-uitvoering
-
Kabelhoogte circa
-
Kabeltype connector aansluiting 2
-
APC-uitvoering
-
Kabelhoogte circa
-
Kabelhoogte circa
-
Kabelhoogte circa
-
Kabelhoogte circa
-
APC-versie aansluiting 1
-
UV-bestendig
-
APC-versie aansluiting 2
-
Mantelmateriaal
-
Kabeltype
-
Specificatie mantelmateriaal
-
Mantelkleur
-
Mantelkleur
-
Met trekontlasting
-
Kabel langswaterdicht
-
Kabel langswaterdicht
-
Kabel dwarswaterdicht
-
Kabel metaalvrij
-
Kabelgeometrie
-
Met trekoog
-
Bedrukbaar
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
-
Brandvertraging
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
-
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
-
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
-
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
-
Funktiebehoud volgens IEC 60331-23
-
Functiebehoud volgens IEC 60331-25
-
Functiebehoud volgens EN 50200
-
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
-
Chemisch bestendig
-
Rookarm volgens IEC 61034-2
-
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2
-
Buitendiameter circa
-
Buitendiameter circa
-
Buitendiameter circa
-
Buitendiameter circa
-
Buitendiameter circa
-
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
-
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
-
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
-
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
-
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
-
Max. treksterkte tijdens aanleggen
-
Max. treksterkte tijdens aanleggen
-
Max. treksterkte tijdens aanleggen
-
Max. treksterkte tijdens aanleggen
-
Max. treksterkte tijdens aanleggen
-
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond
-
Inblaasbaar
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Kleurcodering glasvezelkabel volgens S-12 Skanova standaard
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Aansluitwijze
-
Type communicatiegraad
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-032270-WEB-R.jpg)
LCS³ Gereedschapskoffer voor glasvezel snelkrimpconnector
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132080-WEB-R.jpg)
LCS3 preconnect TB OM3 12F LC/LC 200m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132040-WEB-R.jpg)
LCS3 preconnect TB OM3 12F SC/SC 200m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132078-WEB-R.jpg)
LCS3 preconnect TB OM3 12F LC/LC 180m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132038-WEB-R.jpg)
LCS3 preconnect TB OM3 12F SC/SC 180m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132076-WEB-R.jpg)
LCS3 preconnect TB OM3 12F LC/LC 160m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132036-WEB-R.jpg)
LCS3 preconnect TB OM3 12F SC/SC 160m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132074-WEB-R.jpg)
LCS3 preconnect TB OM3 12F LC/LC 140m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132034-WEB-R.jpg)
LCS3 preconnect TB OM3 12F SC/SC 140m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132072-WEB-R.jpg)
LCS3 preconnect TB OM3 12F LC/LC 120m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132032-WEB-R.jpg)
LCS3 preconnect TB OM3 12F SC/SC 120m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132030-WEB-R.jpg)
LCS3 preconnect TB OM3 12F SC/SC 100m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132070-WEB-R.jpg)
LCS3 preconnect TB OM3 12F LC/LC 100m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132060-WEB-F.jpg)
LCS3 preconnect TB OM3 6F LC/LC 200m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132020-WEB-F.jpg)
LCS3 preconnect TB OM3 6F SC/SC 200m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132029-WEB-R.jpg)
LCS3 preconnect TB OM3 12F SC/SC 90m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132069-WEB-R.jpg)
LCS3 preconnect TB OM3 12F LC/LC 90m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132058-WEB-F.jpg)
LCS3 preconnect TB OM3 6F LC/LC 180m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132068-WEB-R.jpg)
LCS3 preconnect TB OM3 12F LC/LC 80m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132018-WEB-F.jpg)
LCS3 preconnect TB OM3 6F SC/SC 180m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132028-WEB-R.jpg)
LCS3 preconnect TB OM3 12F SC/SC 80m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132056-WEB-F.jpg)
LCS3 preconnect TB OM3 6F LC/LC 160m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132016-WEB-F.jpg)
LCS3 preconnect TB OM3 6F SC/SC 160m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-132027-WEB-R.jpg)
LCS3 preconnect TB OM3 12F SC/SC 70m
Exclusief BTW