-
Uitvoering deksel
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Uitvoeringsvorm handgreep
-
Uitvoering als zichtdeur
-
Uitvoering als zichtdeur
-
Soort afdekking
-
Nom. stroom
-
Toebehoren
-
Transparant
-
Knevelsluiting
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Materiaal
-
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar
-
Materiaal behuizing
-
Onderdeel
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Hangslotvergrendeling
-
Bevestiging zelfklevend
-
Spanjoletsluiting (driepuntssluiting)
-
Type sluiting
-
Transparant deksel/deur
-
Met slot
-
Uitvoering
-
Geschikt voor massieve geleider
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Beschermingsgraad (NEMA)
-
Breedte in module-eenheden
-
Geschikt voor meerdraads geleider
-
Montagewijze
-
Signaaldoorlatende deur
-
Montagewijze
-
Breedte in module-eenheden
-
Montagewijze
-
Met montageplaat
-
Geschikt voor fijndradige geleider
-
Geschikt voor fijndradige geleider
-
Geschikt voor fijndradige geleider zonder adereindhuls
-
Aantal ingangen
-
Aantal ingangen
-
Aantal ingangen
-
Geschikt voor extra fijndradige geleider
-
Inwendige diepte
-
Geschikt voor extra fijndradige geleider zonder adereindhuls
-
Aantal uitgangen
-
Aantal uitgangen
-
Aantal uitgangen
-
Geleiderdoorsnede ingang
-
Geleiderdoorsnede ingang
-
Geleiderdoorsnede ingang
-
Geleiderdoorsnede uitgang
-
Geleiderdoorsnede uitgang
-
Geleiderdoorsnede uitgang
-
Aard-verbindingsblok
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aanrakingsveilig
-
Nulleider verbindingsblok
-
Uitvoering oppervlakte
-
Met DIN-rail
-
Aanbouwmogelijkheid
-
Inbouwbreedte
-
Inbouwhoogte
-
Inbouwhoogte
-
Inbouwhoogte
-
Inbouwhoogte
-
EMC-uitvoering
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Aantal rijen
-
Aantal rijen
-
Aantal rijen
-
Aantal rijen
-
Capaciteit van het paneel (in aantallen modules)
-
Capaciteit van het paneel (in aantallen modules)
-
Capaciteit van het paneel (in aantallen modules)
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
-
type klemmenstroken
-
type klemmenstroken
-
type klemmenstroken
-
type klemmenstroken
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Met glijschaal/regenschaal
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-401219-WEB-R.jpg)
Wandkast Drivia 13 modules opbouw - 4 rijen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-401218-WEB-R.jpg)
Wandkast Drivia 13 modules opbouw - 3 rijen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-401374-WEB-R.jpg)
Verhoging Drivia 13 modules 4 rijen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/401373-LEGRAND.jpg)
Verhoging Drivia 13 modules 3 rijen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-401372-WEB-R.jpg)
Verhoging Drivia 13 modules 2 rijen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-401217-WEB-R.jpg)
Wandkast Drivia 13 modules opbouw - 2 rijen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-401371-WEB-R.jpg)
Verhoging Drivia 13 modules 1 rij
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/401334-LEGRAND.jpg)
Witte deur Drivia 13 modules 4 rijen - IP40 - IK07
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/401344-LEGRAND.jpg)
Doorz. deur Drivia 13 modules 4 rijen - IP40 - IK07
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-401216-WEB-R.jpg)
Wandkast Drivia 13 modules opbouw - 1 rij
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-401333-WEB-F.jpg)
Witte deur Drivia 13 modules 3 rijen - IP40 - IK07
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/401343-LEGRAND.jpg)
Doorz. deur Drivia 13 modules 3 rijen - IP40 - IK07
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/404814-LEGRAND.jpg)
Verdeelklemmenblok 3P+N IP2x - lengte 227 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/401332-LEGRAND.jpg)
Witte deur Drivia 13 modules 2 rijen - IP40 - IK07
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/401342-LEGRAND.jpg)
Doorz. deur Drivia 13 modules 2 rijen - IP40 - IK07
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/401391-LEGRAND-1000.jpg)
Slot met sleutel nr 850 Drivia 13 mod/rij
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/401331-LEGRAND.jpg)
Witte deur Drivia 13 modules 1 rij - IP40 - IK07
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-401341-WEB-R.jpg)
Doorz. deur Drivia 13 modules 1 rij - IP40 -IK07
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/405055-LEGRAND.jpg)
Aardingsklemmenblok 5 + 27T met autom. klemmen - 13 mod.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/004815-LEGRAND-1000.jpg)
Nulleiderklemmenblok - 62 mm IP2x - 1x35 + 5x25mm² - blauw
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/004816-LEGRAND-1000.jpg)
Faseklemmenblok - 62 mm IP2x - 1x35 + 5x25mm² - zwart
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404818-LEGRAND.jpg)
Lege steun 28 vertrekken met schroeven - lengte 227 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-001662-WEB-R.jpg)
Afdekstrip 13 modules Wit RAL 9010
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/401389-LEGRAND-1000.jpg)
Planhouder Drivia 13 modules .
Exclusief BTW