Bel + verkl. telefoon 230 V IP31 IK07 50/90db wit
Exclusief BTW
Doorgangsdetector optisch 24 tot 230 VA - IP 67 - IK 08
Exclusief BTW
Gong 2 tonen 230V Diy met transfo elektromechanisch
Exclusief BTW
Bel Lido 230 V ingeb. transfo IP20 80db 135x88x48mm wit
Exclusief BTW
2-voudig gongenkit premium wit 30 beltonen 80/85dB IP54 blis
Exclusief BTW
Transformator vr bel 230V/24V 1/1,5A 24-18VA 102x68x42mm
Exclusief BTW
Gongenkit premium batterij wit 30 beltonen 85dB IP54 blister
Exclusief BTW
Gongenkit premium batterij alu 30 beltonen 85dB IP54 blister
Exclusief BTW
Gong 8 - 12V Diy electromechanisch
Exclusief BTW
Transformator vr bel 230V/12V 2/3A 24VA - 102x68x42 mm
Exclusief BTW
Gong 2 tonen 230V elektromechanisch
Exclusief BTW
Transformator vr bel 230V/8V 0,5A 4VA - 92x56x42 mm
Exclusief BTW
Gongenkit stand batterij wit 15 beltonen 80dB IP44 blister
Exclusief BTW
Gongenkit stand batterij antra 15 beltonen 80dB IP44 blister
Exclusief BTW
Gongenkit stand plugin wit 15 beltonen 80dB IP44 blister
Exclusief BTW
Bewegingsdetector IR wit IP20 150m - blister
Exclusief BTW
Bel Lido - 230 V - IP 20-1 87 db - 95x61x33 mm - wit
Exclusief BTW
Oteo drukknop + etikethouder Volledig.app.
Exclusief BTW
Gongenkit tot 50m wit 16 beltonen 80dB IP44 blister
Exclusief BTW
Premium deurbel wit IP54 200m - blister
Exclusief BTW
Drukknop Salsa 24V etiketh. 2A IP44 IK06 70x70x25mm wit
Exclusief BTW
Bel Lido - 8 V - IP 20-1 79 db - 95x61x33 mm - wit
Exclusief BTW
Doorgangscontact voor deur normaal gesloten
Exclusief BTW
Aanslagcontact voor deur normaal open bij gesloten deur
Exclusief BTW