-
Uitvoeringsvorm handgreep
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Apparaatmontage
-
Nom. (meet)spanning
-
Uitvoeringsvorm handgreep
-
Functie
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Schakelfunctie
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Functie
-
Functie
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Uitvoeringsvorm handgreep
-
Uitvoeringsvorm handgreep
-
Nom. spanning
-
Capaciteit
-
Knevelsluiting
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Knevelsluiting
-
Insteltijd
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Hangslotvergrendeling
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Hangslotvergrendeling
-
Materiaal
-
Nom. stuurspanning bij DC
-
Nom. stuurspanning bij DC
-
Spanjoletsluiting (driepuntssluiting)
-
Type stuurspanning
-
Type stuurspanning
-
Aantal foutsignaalschakelaars
-
Type stuurspanning
-
Aandraaivoorziening
-
Kwaliteitsklasse
-
Kwaliteitsklasse
-
Type sluiting
-
Type sluiting
-
Type sluiting
-
Met as
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Met as
-
IEC-aanduiding
-
Geschikt voor vermogensschakelaar
-
Geschikt voor noodstop
-
Geschikt voor noodstop
-
Oppervlaktebescherming
-
Overige aanduidingen
-
Uitvoering
-
Geschikt voor lastscheider
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Vertraagd
-
Hoogte incl. pool
-
Geschikt voor lastschakelaar
-
Met autotest voor aardlekfunctie
-
Geschikt voor motorbeveiligingsschakelaar
-
Geschikt voor max. aantal polen hoofdapparaat (totaal)
-
Samengesteld / accupack
-
Geschikt voor overbelastingsrelais
-
Geschikt voor max. stroom hoofdapparaat
-
Draadmaat (metrisch)
-
Nom. (meet)schakelstroom
-
Kopvorm
-
Geschikt voor snellader
-
Diameter
-
Gewicht
-
Omgevingstemperatuur
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Spanningstype
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Lokalisering Pack1
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Voorgeschreven type (Pack1)
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
IEC-aanduiding (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-421060-WEB-R.jpg)
DPX³ gemot.bediening laterale motor 24-230V AC/DC
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/421061-LEGRAND.jpg)
DPX³ gemot.bediening frontale motor 24-230V AC/DC
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/29-11-2023/01-00/LG-420164-WEB-R.jpg)
Cilinderslot DPX³160/250 vlak verpl. draaibed. zonder code
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/29-11-2023/01-00/LG-420164-WEB-R.jpg)
Cilinderslot DPX³160/250 vlak verpl. draaibed. code EL43525
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/29-11-2023/01-00/LG-420164-WEB-R.jpg)
Cilinderslot DPX³160/250 vlak verpl. draaibed. code EL43364
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-026190-WEBGEN-R.jpg)
Vertragingsmodule 230 V Voor spoel DPX - 3 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-026190-WEBGEN-R.jpg)
Vertragingsmodule 400 V Voor spoel DPX - 3 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/29-11-2023/01-00/LG-420164-WEB-R.jpg)
Cilinderslot DPX³160/250 vlak directe draaibed. zonder code
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/29-11-2023/01-00/LG-420164-WEB-R.jpg)
Cilinderslot DPX³160/250 vlak directe draaibed. code EL43525
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-422802-WEB-L.jpg)
Cilinder Ronis EL43525 voor bediening op deur DPX³160/250
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-422803-WEB-L.jpg)
Cilinder Ronis EL43363 voor bediening op deur DPX³160/250
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/421018_pw_237286.jpg)
DPX³ minima uitschak.spoel 12V ac en dc
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/421018_pw_237286.jpg)
DPX³ minima uitschak.spoel 24V ac en dc
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-421022-WEB-R.jpg)
DPX³ minima uitsch. spoel 230V (200/240Vac)
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/421024-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ minima uitsch. spoel 400V (380/415Vac)
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/421025-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ minima uitsch. spoel 440V (440/480Vac)
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/29-11-2023/01-00/LG-420164-WEB-R.jpg)
Cilinderslot DPX³160/250 vlak directe draaibed. code EL43364
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-421016-WEB-R.jpg)
DPX³ stroomuitschak.spoel 230V (200-277Vac)
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-421098-WEB-R.jpg)
Minimumspanningspoel vertraagd 800ms voor DPX³160/250
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/421004-LEGRAND.jpg)
DPX³ verpl.dr.bed - stand
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-421005-WEB-R.jpg)
DPX³ verpl.dr.bed - nood
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-422800-WEB-L.jpg)
Cilinder Ronis EL43525 voor directe bediening DPX³160/250
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-422801-WEB-L.jpg)
Cilinder Ronis EL43363 voor directe bediening DPX³160/250
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-421000-WEB-R.jpg)
DPX³ rechtstr.draai.bed. stand mt zonder diff
Exclusief BTW