-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Nom. (meet)stroom In
-
Toepassing
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Transparant
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Transparant
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Gatvorm
-
Bevestiging zelfklevend
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geperforeerd
-
Geperforeerd
-
Magnetisch
-
Flexibel
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Breedte in module-eenheden
-
Montagewijze
-
Zelfklevend
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitbreekpoorten
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-339701-WEB-L.jpg)
Kit van 100 schroeven 1/4draai voor afdekplaat
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-338173-WEB-L.jpg)
Universele plaat 2200x800mm voor vloerkast XL³S 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-338171-WEB-L.jpg)
Universele plaat 2000x800mm voor vloerkast XL³S 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-338172-WEB-L.jpg)
Universele plaat 2200x600mm voor vloerkast XL³S 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-338170-WEB-L.jpg)
Universele plaat 2000x600mm voor vloerkast XL³S 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-339700-WEB-L.jpg)
Kit van 100 autom. sloten voor afdekplaat
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-339455-WEB-L.jpg)
Afdekplaat DPX³1600 op SPX³-V horizontaal - kast XL³S 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-339454-WEB-L.jpg)
Afdekpl. SPX³-V horiz. br.36M voor behuizing XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-338481-WEB-L.jpg)
Bev.plaat N/N DPX³630 - 36 mod zonder motorbedien. - vertic.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-338150-WEB-L.jpg)
Afdekpl vol. hoogte 2200x350mm voor behuizing XL³S 4000
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plaat DMX3 vast T2 4P 36M
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-339085-WEB-L.jpg)
Verluchtingsafdekpl. - 36 mod. hoogte 200 mm-XL³S 630/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-339082-WEB-L.jpg)
Verluchtingsafdekpl. - 36 mod. hoogte 150 mm-XL³S 630/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-338483-WEB-L.jpg)
Bev.plaat N/N DPX³630 - 36 mod met motorbedien. - verticaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-339453-WEB-R.jpg)
Afdekplaat SPX3-V 36M verticale montage
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/036497-LEGRAND-1000.jpg)
Wartelplaat Cabstop - IP 55 voor Atlantic br. 600/800/1200
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-036496-WEB-R.jpg)
Wartelplaat Cabstop - IP 55 voor Atlantic br. 500/1000 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-338482-WEB-L.jpg)
Bev.plaat N/N DPX³630 - 24 mod met motorbedien. - verticaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-337896-WEB-L.jpg)
Afdekplaat ext mantel h.1800mm voor behuizing XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-338480-WEB-L.jpg)
Bev.plaat N/N DPX³630 - 24 mod zonder motorbedien. - vertic.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-339069-WEB-L.jpg)
Afdekplaat vr DCX-M 1250A-T5 XL³S 630/4000 - 24M - vertic.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-338874-WEB-L.jpg)
Afdekpl. DPX-IS1600 vert br36M voor behuizing XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-339926-WEB-L.jpg)
Steun railstel diepte 800 mm hartafst. 125 mm Alu uitgel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-338872-WEB-L.jpg)
Afdekpl. DPX-IS1600 vert br24M voor behuizing XL³S
Exclusief BTW