-
Geschikt voor dakbeplanking
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Geschikt als zijwand
-
Bouwvorm
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Scharnier aan binnenkant
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt voor vloerbeplanking
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Uitvoering als zichtdeur
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt als achterwand
-
Uitvoering als zichtdeur
-
Transparant
-
Tekst/Belettering
-
Scharnier aan buitenkant
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Rastermaat
-
Rastermaat
-
Rastermaat
-
Materiaal
-
Klembereik
-
Spuitbus
-
Max. openingshoek
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor 19 inch montage
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Gatvorm
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Gatvorm
-
Gatdiameter
-
Demontage mogelijk
-
Geschikt voor plaatschroef
-
Nastelbaar
-
Kwaliteitsklasse
-
Aandraaivoorziening
-
Geperforeerd
-
Geperforeerd
-
Magnetisch
-
Met slot
-
Lengte
-
Flexibel
-
Sleufafstand
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Sleufbreedte
-
Uitvoering
-
Materiaaldikte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Met lichtsensor
-
Uitvoering
-
Uitvoeringsvorm zijwand
-
Breedte in module-eenheden
-
Montagewijze
-
Geschikt voor be-/ontluchting
-
Geschikt voor be-/ontluchting
-
Geschikt voor kabelrangering
-
Lamptype
-
Zelfdovend
-
Met ontluchting
-
Inhoud
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Bevestigingswijze
-
Draadmaat (metrisch)
-
Met bovendeel
-
Voor interne onderverdeling vorm 2a
-
Voor interne onderverdeling vorm 2b
-
Zelfklevend
-
Kopvorm
-
Voor interne onderverdeling vorm 3a
-
Voor interne onderverdeling vorm 3b
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitvoering oppervlakte
-
Voor interne onderverdeling vorm 4a
-
Voor interne onderverdeling vorm 4b
-
Hoogte
-
Met kabelinvoer
-
Met kabelinvoer
-
Breedte
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Geschikt voor buitenopstelling
-
EMC-uitvoering
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
-
Met contactdoos
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020509-LEGRAND-1000.jpg)
Basis en dak br.975 diepte 975 Voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020508-LEGRAND-1000.jpg)
Basis en dak br 975 diepte 725 Voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020506-LEGRAND-1000.jpg)
Basis en dak br 725 diepte 975 Voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020864-WEB-R.jpg)
Gewelfde glazen deur H2200mm voor XL³ 4000 B975mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020567-WEB-R.jpg)
Gewelfde glazen deur h 1800 mm Breedte 975 - kast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020863-WEB-R.jpg)
Gewelfde glazen deur H2200mm voor XL³ 4000 B725mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020564-WEB-L.jpg)
Gewelfde glazen deur h 1800 mm Breedte 725 - kast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020505-LEGRAND-1000.jpg)
Basis en dak br 725 diepte 725 Voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020862-WEB-R.jpg)
Gewelfde metalen deur H2200mm voor XL³ 4000 B975mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/020557-LEGRAND-1000.jpg)
Gewelfde metalen deur h 1800mm Breedte 975 - kast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020507-LEGRAND-1000.jpg)
Basis en dak br 975 diepte 475 Voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/020587_pw_92454.jpg)
Vlakke glazen deur - h 1800 mm Br 975 mm - vloerkast XL³ 400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020861-WEB-R.jpg)
Gewelfde metalen deur H2200mm voor XL³ 4000 B725mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-020584-WEB-R.jpg)
Vlakke glazen deur - h 1800 mm Br 725 mm - vloerkast XL³ 400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/020554-LEGRAND-1000.jpg)
Gewelfde metalen deur h 1800mm Breedte 725 - kast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020504-LEGRAND-1000.jpg)
Basis en dak br 725 diepte 475 Voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020502_pw_237352.jpg)
Basis en dak br 475 diepte 975 Voor kabelmantel XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-020738-WEB-R.jpg)
Kit voor bronwisselaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-021066-WEB-R.jpg)
Bevest. DPX³630 in XL³4000 net/noodomschakelaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020502_pw_237352.jpg)
Basis en dak br 475 diepte 725 Voor kabelmantel XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020519-LEGRAND-1000.jpg)
Sokkel - h 100 - 975 x 975 mm Voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-020688-WEB-R.jpg)
Kit voor bronwisselaar gemotoriseerd
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/020577-LEGRAND-1000.jpg)
Vlakke metalen deur - h 1800mm Br 975 mm - vloerkast XL³ 400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/020518-LEGRAND-1000.jpg)
Sokkel - h 100 - 725 x 975 mm Voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW