-
Transparant
-
Transparant
-
Vertanding
-
Materiaal
-
Kabeldiameter
-
Kabeldiameter
-
Kabeldiameter
-
Kabeldiameter
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Kabeldiameter
-
Kabeldiameter
-
Kabeldiameter
-
Rolbaar
-
Met schouderriem
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Met slot
-
Lengte
-
Met telescoop handvat
-
Uitvoering
-
Aderdiameter
-
Aderdiameter
-
Aderdiameter
-
Aderdiameter
-
Uitvoering
-
Aderdiameter
-
Aderdiameter
-
Aderdiameter
-
Uitvoering
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Met schuim
-
Met vakscheider
-
Signaalrood
-
Met tekstveld
-
Met tekstveld
-
Hangslotbeugel
-
Opdruk
-
Opdruk
-
Opdruk
-
Opdruk
-
Uitneembaar vak
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038208-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 display voor merktekens vier sorteerbakken
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/038200-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 koffertje voor gebruik op werf
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038394-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 lader - groene markering doorsnede 0,15 tot 0,5 mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038395-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 lader - rode markering doorsnede 0,5 tot 1,5 mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038396-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 lader - blauwe markering doorsnede 1,5 tot 2,5 mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038397-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 lader - gele markering doorsnede 4 tot 6 mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038492-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merktekenhouder doorsnede 50 tot 70 mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038491-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merktekenhouder doorsnede 25 tot 35 mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038392-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merktekenhouder opklikb. op Viking 3 railklemmen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038490-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merktekenhouders doorsnede 10 tot 16 mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038290-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merkteken - delen zwart/gele achtergr. - 4/6mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038291-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merkteken - punt zwart/gele achtergr. - 4/6mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038292-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merkteken - plus zwart/gele achtergr. - 4/6mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038293-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merkteken - min zwart/gele achtergr. - 4/6mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038294-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merkteken - wissel zwart/gele achtergr. - 4/6mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038295-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merkteken - gelijkstr. zwart/gele achtergr. - 4/6mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038296-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merkteken - aarding zwart/gele achtergr. - 4/6mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038379-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merkteken - letter T zwart/gele achtergr. - 4/6 mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038380-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merkteken - letter U zwart/gele achtergr. - 4/6 mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038381-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merkteken - letter V zwart/gele achtergr. - 4/6 mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038382-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merkteken - letter W zwart/gele achtergr. - 4/6 mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038383-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merkteken - letter X zwart/gele achtergr. - 4/6 mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038384-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merkteken - letter Y zwart/gele achtergr. - 4/6 mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/038385-LEGRAND-1000.jpg)
CAB 3 merkteken - letter Z zwart/gele achtergr. - 4/6 mm²
Exclusief BTW