-
Aantal geleiders (excl. aarde)
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Toebehoren
-
Voedingspunt
-
Voedingspunt
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Onderdeel
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz
-
Aantal CEE-contactdozen
-
Faseselectie
-
Flexibel
-
Met grendeling
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Flexibel
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Uitvoering
-
Aantal aftakpunten
-
Aftakwijze
-
Aantal aftakpunten
-
Aantal aftakpunten
-
Uitvoering
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Uitvoering wandcontactdozen
-
Bevestigingswijze
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal contactdozen overig
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/51521151-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini centr. voedingselem. voor stroomrails 160 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/51520113-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini recht elem. 160A - MS lengte 1.501-2.999m - IP52 1+
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/515EFB01-ZUCCHINI-1000.jpg)
MS Brandwerende doorvoering
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/51520101-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini recht element 160A MS lengte 3 m - IP 52
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/51521052-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini voedingselement vrouw voor stroomrails 160 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/51521261-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini flexibel hoekstuk160A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/51521051-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini voedingselement man. voor stroomrails 160 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/51510101-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini recht element 100A MS lengte 3 m - IP 52
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/51520112-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini recht elem. 160A - MS lengte 0.6 - 1.5m - IP52 1+1
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/51520116-ZUCCHINI-1000.jpg)
Recht. Element. 2m - 160A MS
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/51511261-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini flexibel hoekstuk 63 en 100 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/51511151-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini centr. voedingselem. voor stroomrails 63 en 100 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/51520115-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini recht elem. 160A - MS lengte 1.5m - IP52 1+1
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/51510113-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini recht element 100A MS lengte <gt/>1,5m -IP52
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/51530113-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini recht element 63A MS lengte 1,5M - IP52
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/51530101-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini recht element 63A MS lengte 3 m - IP 52
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/51515056-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini aftakdoos met t. schot 63A + venster
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/51520114-ZUCCHINI-1000.jpg)
Recht. Element. 1m - 160A MS
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/51510115-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini recht element 100A-MS lengte 1,5m - IP52
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/51515078-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini aftakd. 32A met zeker. houder D02+ vensterdek.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/51510116-ZUCCHINI-1000.jpg)
Recht. Element. 2m - 100A MS
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/51515058-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini aftakdoos met t.schot met DIN rail 16 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/51515052-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini aftakdoos met t.schot 50 A - met zekeringhouder
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/51530116-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini recht elelment 63A MS lengte 2m - IP52
Exclusief BTW