-
Uitvoering motorbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Spanningstype voedingsspanning
-
Toebehoren
-
Opgenomen vermogen
-
1e Secundaire spanning
-
Onderdeel
-
Spanningstype van de bedrijfsspanning
-
Max. uitgangsstroom 1
-
Kortsluitactiveringsfunctie
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
-
Nom. continustroom Iu
-
Secundaire spanning instelbaar
-
Breedte in module-eenheden
-
Met aardfoutbeveiliging
-
Met aardfoutbeveiliging
-
Nom. uitgangsspanning 1
-
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
-
Geschikt voor veiligheidsfunctie
-
Geschikt voor veiligheidsfunctie
-
Nom. uitgangsstroom 1
-
Aantal HW-interfaces USB
-
Ondersteunt protocol voor CAN
-
Aantal HW-interfaces parallel
-
Ondersteunt protocol voor Modbus
-
Aantal HW-interfaces overige
-
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz
-
Met optische interface
-
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
-
Ondersteunt protocol TCP/IP
-
Uitgangsspanning geregeld
-
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
-
Gestabiliseerd
-
Ondersteunt protocol voor ASI
-
Ondersteunt protocol voor KNX
-
Draagrailmontage mogelijk
-
Wandmontage mogelijk
-
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
-
Voedingsspanning bij AC 50Hz
-
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
-
Voedingsspanning bij AC 60Hz
-
Kortsluitvast
-
Ondersteunt protocol voor SUCONET
-
Ondersteunt protocol voor LON
-
Directe montage mogelijk
-
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
-
Ondersteunt protocol voor SERCOS
-
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
-
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
-
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
-
SIL conform IEC 61508
-
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
-
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
-
Explosieveiligheidscategorie voor gas
-
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
-
Explosieveiligheidscategorie voor stof
-
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
-
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
-
Bluetooth-netwerk standaard
-
Radiostandaard WLAN 802.11
-
Radio standaard GPRS
-
Redundantiemogelijkheid
-
Radio standaard GSM
-
Type datatransmissie
-
Radio standaard UMTS
-
Transmissiesnelheid
-
IO-Link Master
-
Met potentiaalscheiding
-
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
-
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
-
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
-
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
-
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Frequentie
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Bevat Batterij en/of Accu
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-028166-WEB-R.jpg)
Beveiligingsunit MP4 - LSIg voor DMX³ 1600 met LCD scherm
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Optie programmeerbare uitgang voor automaat DMX³ 1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/028165-LEGRAND-1000.jpg)
Beveiligingsunit MP4 - LSI voor DMX³ 1600 met LCD scherm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-028168-WEB-R.jpg)
Beveiligingsunit MP2 - LSIg voor DMX³ 1600 met cursor
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-028167-WEB-R.jpg)
Beveiligingsunit MP2 - LSI voor DMX³ 1600 met cursor
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-028164-WEB-R.jpg)
Beveiligingsunit MP4 - LI voor DMX³ 1600 met LCD scherm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-028171-WEB-R.jpg)
Optie externe nulleider voor beveiligingsunits MP4
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-028172-WEB-R.jpg)
Optie externe voeding 230V voor beveiligingsunits MP4
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Optie communicatie DMX³ 1600 voor beveiligingsunits MP4
Exclusief BTW