-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Uitvoering schakelaandrijving
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Uitvoering schakelaandrijving
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Uitvoering als stroomrailadapter
-
Uitvoering als stroomrailadapter
-
Nom. stuurspanning bij DC
-
Nom. stuurspanning bij DC
-
Nom. stuurspanning bij DC
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Nom. stuurspanning bij DC
-
Type stuurspanning
-
Uitvoering als inbouwapparaat
-
Uitvoering als inbouwapparaat
-
Uitgevoerd als inschakelspoel
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Uitschakelspoel
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Geschikt voor vermogensschakelaar
-
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
-
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
-
Montagewijze
-
Vertraagd
-
Vertraagd
-
Geschikt voor lastschakelaar
-
Geschikt voor motorbeveiligingsschakelaar
-
Geschikt voor overbelastingsrelais
Uitschakelspoel 480V A.C./D.C.
Exclusief BTW
Uitschakelspoel 24V A.C./D.C.
Exclusief BTW
Minimumspanningsspoel met vertraging 230V A.C./D.C.
Exclusief BTW
Stroomuitschakelspoel 220-240V A.C./D.C.
Exclusief BTW
DMX³ 6300 kit trans.vast-losk. 4P - formaat 3
Exclusief BTW
Programmeerbare outputmodule
Exclusief BTW
Vlak cilinderslot DMX³6300 code EL43363
Exclusief BTW
Verbreder vlakke aansluiting DMX³ 3P vast - frame 1
Exclusief BTW
Minimumspanningsspoel 24V A.C./D.C.
Exclusief BTW
Minimumspanningsspoel 220-240V A.C./D.C.
Exclusief BTW
Basis vr loskoppelbare versie 2500 3P
Exclusief BTW
Basis vr loskoppelbare versie 2500 4P
Exclusief BTW
Basis vr loskoppelbare versie 4000 3P
Exclusief BTW
Basis vr loskoppelbare versie 4000 4P
Exclusief BTW
DMX³6300 transf vast en loskop 3P - formaat 3
Exclusief BTW
DMX³6300 transf vast en loskop 4P - formaat 3
Exclusief BTW
Verbreder vertic. aansluiting DMX³ 4P vast - frame 1
Exclusief BTW
Aansluitklem DMX³ 3P loskopp. - frame 1
Exclusief BTW
Aansluitklem DMX³ 4P loskopp. - frame 1
Exclusief BTW
Klem verticale aansluiting DMX³ 4P vast - frame 1
Exclusief BTW
Vlak cilinderslot DMX³6300 code EL43525
Exclusief BTW
Vergrendelingskabel 5 lengte : 4600 mm
Exclusief BTW
Shakelingenteller
Exclusief BTW
Positiemeldingscontact (ingereden/test/uitgereden)
Exclusief BTW