-
Geschikt als zijwand
-
Geschikt als zijwand
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Uitvoeringsvorm handgreep
-
Uitvoeringsvorm handgreep
-
Geschikt als achterwand
-
Uitvoering als zichtdeur
-
Uitvoering als zichtdeur
-
Geschikt als achterwand
-
Toebehoren
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Knevelsluiting
-
Knevelsluiting
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Rastermaat
-
Hangslotvergrendeling
-
Onderdeel
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Rastermaat
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Kwaliteitsklasse
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Spanjoletsluiting (driepuntssluiting)
-
Type sluiting
-
Type sluiting
-
Met slot
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Beschermingsgraad (NEMA)
-
Met montageplaat
-
Met montageplaat
-
Geschikt voor be-/ontluchting
-
Geschikt voor be-/ontluchting
-
Geschikt voor kabelrangering
-
Montageplaat diepteverstelbaar
-
Geschikt voor wandinbouw
-
Uitvoering oppervlakte
-
Mastbevestiging
-
Uitvoering oppervlakte
-
Aantal deuren
-
Met kabelinvoer
-
Met zichtdeur
-
Met ventilatiedeur/-dak
-
Met rugzijdige deur
-
Met rugzijdige deur
-
Aantal sloten
-
Geschikt voor metrische montage
-
Geschikt voor buitenopstelling
-
Hellend dak
-
EMC-uitvoering
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Hoekkast XL³S 4000 met afm. 2200x800x800 mm
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Hoekkast XL³S 4000 met afm. 2000x800x800 mm
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Hoekkast XL³S 4000 met afm. 2200x600x600 mm
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Hoekkast XL³S 4000 met afm. 2000x600x600 mm
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Hoekkast XL³S 4000 met afm. 2200x400x400 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-338040-WEB-F.jpg)
Hoekkast XL³S 4000 met afm. 2000x400x400 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/338031-LEGRAND-3000.jpg)
XL3S 4000 2200 x 800 x 800mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/338011-LEGRAND-3000.jpg)
XL3S 4000 2000 x 800 x 800mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/338030-LEGRAND-3000.jpg)
XL3S 4000 2200 x 600 x 800mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/338010-LEGRAND-3000.jpg)
XL3S 4000 2000 x 600 x 800mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/338029-LEGRAND-3000.jpg)
XL3S 4000 2200 x 450 x 800mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/338027-LEGRAND-3000.jpg)
XL3S 4000 2200 x 800 x 600mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/338009-LEGRAND-3000.jpg)
XL3S 4000 2000 x 450 x 800mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-338007-WEB-R.jpg)
XL3S 4000 2000 x 800 x 600mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-338028-WEB-R.jpg)
Ext. mantel - 2200x350x800mm voor behuizing XL³S 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-338008-WEB-R.jpg)
Ext. mantel - 2000x350x800mm voor behuizing XL³S 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/338026-LEGRAND-3000.jpg)
XL3S 4000 2200 x 600 x 600mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-338006-WEB-R.jpg)
XL3S 4000 2000 x 600 x 600mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/338025-LEGRAND-3000.jpg)
XL3S 4000 2200 x 450 x 600mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-338005-WEB-R.jpg)
XL3S 4000 2000 x 450 x 600mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-338024-WEB-R.jpg)
Ext. mantel - 2200x350x600mm voor behuizing XL³S 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-338004-WEB-R.jpg)
Ext. mantel - 2000x350x600mm voor behuizing XL³S 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/338023-LEGRAND-3000.jpg)
XL3S 4000 2200 x 800 x 400mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/338022-LEGRAND-3000.jpg)
XL3S 4000 2200 x 600 x 400mm
Exclusief BTW