-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Spanningstype voedingsspanning
-
Opgenomen vermogen
-
1e Secundaire spanning
-
2e Secundaire spanning
-
Max. uitgangsstroom 1
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Max. uitgangsstroom 2
-
Secundaire spanning instelbaar
-
Geschikt voor veiligheidsfunctie
-
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz
-
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
-
Uitgangsspanning geregeld
-
Vermogensafgifte
-
Gestabiliseerd
-
Draagrailmontage mogelijk
-
Wandmontage mogelijk
-
Kortsluitvast
-
Inbouwhoogte
-
Directe montage mogelijk
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-422683-WEB-R.jpg)
Automatisatie-unit 2I/3 autom. voor bronwisselaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-422682-WEB-R.jpg)
Automatisatie-unit premium voor bronwisselaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/422688-LEGRAND-1000.jpg)
Frontale WIFI connector voor bronwisselaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/422686-LEGRAND-800.jpg)
Module voor dubbele voeding voor bronwisselaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/422689-LEGRAND-800.jpg)
Interface RS485 geïsoleerd voor bronwisselaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/422687-LEGRAND-1000.jpg)
Frontale USB connector voor bronwisselaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/422692-LEGRAND-800.jpg)
Mod. 2 dig. ingangen /2 relais voor bronwisselaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/422691-LEGRAND-800.jpg)
Mod. 2 relaisuitgangen 5A/250V voor bronwisselaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/422690-LEGRAND-800.jpg)
Mod. 4 statische uitgangen voor bronwisselaar
Exclusief BTW