-
Type toebehoren/onderdelen
-
Geschikt als zijwand
-
Uitvoeringsvorm handgreep
-
Bouwvorm
-
Scharnier aan binnenkant
-
Uitvoeringsvorm handgreep
-
Uitvoering als zichtdeur
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Uitvoering als zichtdeur
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Knevelsluiting
-
Geschikt als achterwand
-
Transparant
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Transparant
-
Tekst/Belettering
-
Scharnier aan buitenkant
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Hangslotvergrendeling
-
Rastermaat
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Klembereik
-
Rastermaat
-
Rastermaat
-
Spuitbus
-
Max. openingshoek
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor 19 inch montage
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Kwaliteitsklasse
-
Gatvorm
-
Spanjoletsluiting (driepuntssluiting)
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Bevestiging zelfklevend
-
Gatvorm
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Gatdiameter
-
Demontage mogelijk
-
Geschikt voor plaatschroef
-
Nastelbaar
-
Kwaliteitsklasse
-
Aandraaivoorziening
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geperforeerd
-
Geperforeerd
-
Type sluiting
-
Magnetisch
-
Type sluiting
-
Met slot
-
Lengte
-
Flexibel
-
Sleufafstand
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Sleufbreedte
-
Uitvoering
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Met lichtsensor
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Beschermingsgraad (NEMA)
-
Uitvoeringsvorm zijwand
-
Breedte in module-eenheden
-
Montagewijze
-
Met montageplaat
-
Geschikt voor be-/ontluchting
-
Geschikt voor kabelrangering
-
Lamptype
-
Zelfdovend
-
Inhoud
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Bevestigingswijze
-
Draadmaat (metrisch)
-
Met bovendeel
-
Zelfklevend
-
Kopvorm
-
Montageplaat diepteverstelbaar
-
Geschikt voor wandinbouw
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitvoering oppervlakte
-
Mastbevestiging
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitvoering oppervlakte
-
Aantal deuren
-
Met kabelinvoer
-
Met kabelinvoer
-
Met zichtdeur
-
Met ventilatiedeur/-dak
-
Met rugzijdige deur
-
Aantal sloten
-
Aantal sloten
-
Geschikt voor buitenopstelling
-
Hellend dak
-
EMC-uitvoering
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
-
Met contactdoos
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/020459-LEGRAND-1000.jpg)
Metalen vloerkast XL³ 800 br 950 mm - hoogte 1995 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/020409-LEGRAND-1000.jpg)
Metalen vloerkast XL³ 800 breedte 910 mm - h 1950 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/020459_pw_92444.jpg)
Metalen vloerkast XL³ 800 br 950 mm - hoogte 1595 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/020454-LEGRAND-1000.jpg)
Metalen vloerkast XL³ 800 br 700 mm - hoogte 1995 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/020404-LEGRAND-1000.jpg)
Metalen vloerkast XL³ 800 breedte 660 mm - h 1950 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/020409_pw_92433.jpg)
Metalen vloerkast XL³ 800 breedte 910 mm - h 1550 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/020454_pw_92442.jpg)
Metalen vloerkast XL³ 800 br 700 mm - hoogte 1595 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/020456_pw_92443.jpg)
Metalen wandkast XL³ 800 br 950 mm - hoogte 1295 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020474-LEGRAND-1000.jpg)
Externe kabelmantel - h 1995mm Voor vloerkast XL³ 800 - IP 5
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/020404_pw_92431.jpg)
Metalen vloerkast XL³ 800 breedte 660 mm - h 1550 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-021269-WEB-R.jpg)
Glazen gew. deur - br 910 mm vloerkast XL³ 800 - h 1950 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/020456-LEGRAND-1000.jpg)
Metalen wandkast XL³ 800 br 950 mm - hoogte 1095 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/020406_pw_92432.jpg)
Wandkast XL³ 800 - br 910 mm Metaal - hoogte 1250 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/020451_pw_92441.jpg)
Metalen wandkast XL³ 800 br 700 mm - hoogte 1295 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/020406-LEGRAND-1000.jpg)
Wandkast XL³ 800 - br 910 mm Metaal - hoogte 1050 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/021259-LEGRAND-1000.jpg)
Metalen gew. deur - br 910 mm vloerkast XL³ 800 - h 1950 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-021268-WEB-R.jpg)
Glazen gew. deur - br 910 mm vloerkast XL³ 800 - h 1550 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-021264-WEB-R.jpg)
Glazen gew. deur - br 660 mm vloerkast XL³ 800 - h 1950 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020424-LEGRAND-1000.jpg)
Ext. kabelmantel - h 1950 mm Voor vloerkast XL³ 800
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/021279-LEGRAND-1000.jpg)
Vlakke met. deur - br 950 mm vloerkast XL³ 800 - h 1995 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/020451-LEGRAND-1000.jpg)
Metalen wandkast XL³ 800 br 700 mm - hoogte 1095 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/020401_pw_92430.jpg)
Wandkast XL³ 800 - br 660 mm Metaal - hoogte 1250 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020474_pw_92446.jpg)
Externe kabelmantel - h 1595mm Voor vloerkast XL³ 800 - IP 5
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020424_pw_92438.jpg)
Ext. kabelmantel - h 1550 mm Voor vloerkast XL³ 800
Exclusief BTW