![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/34/346250-BTICINO-1000.jpg)
RELAIS CONTACTS SECS NO/NF 2A MAX POUR GACHE
LINEA2000
BTICINO
RELAIS CONTACTS SECS NO/NF 2A MAX POUR GACHE
Réf. 346250
EAN.
8012199772578
RELAIS CONTACTS SECS NO/NF 2A MAX POUR GACHE
Groupe produit : B02
48,97 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Oui |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Mode de pose | Installation intégrée |
Commande sur site/commande manuelle | Non |
Avec affichage LED | Non |
Nombre d’entrées numériques | 0 |
Puissance de coupure max. | 192 W |
---|---|
Adapté à une charge C | Oui |
Nombre max. de sorties de commutation | 2 |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 8 A |
Tension de fonctionnement normale | 18-27 V |
Différentes phases connectables | Non |
Couplage au bus inclus | Oui |
Possibilité d'extension modulaire | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Objet connecté | Non |
Documentation
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
3 documents
PEP
PEP
PEP
Sélectionnez