-
Bouwvorm
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Kwaliteitsklasse
-
Met slot
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Beschermingsgraad (NEMA)
-
Met montageplaat
-
Montageplaat diepteverstelbaar
-
Geschikt voor wandinbouw
-
Uitvoering oppervlakte
-
Mastbevestiging
-
Uitvoering oppervlakte
-
Aantal deuren
-
Met kabelinvoer
-
Met zichtdeur
-
Met ventilatiedeur/-dak
-
Uitbreekpoorten
-
Met rugzijdige deur
-
Aantal sloten
-
Geschikt voor buitenopstelling
-
Hellend dak
-
EMC-uitvoering
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
-
RAL-nummer
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-020185-WEB-R.jpg)
Wandkast XL³ 400 - IP 55 Monoblok - metaal - h 1115 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-020184-WEB-R.jpg)
Wandkast XL³ 400 - IP 55 Monoblok - metaal - h 915 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-020183-WEB-R.jpg)
Wandkast XL³ 400 - IP 55 Monoblok - metaal - h 715 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-020182-WEB-R.jpg)
Wandkast XL³ 400 - IP 55 Monoblok - metaal - h 515 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/036497-LEGRAND-1000.jpg)
Wartelplaat Cabstop - IP 55 voor Atlantic br. 600/800/1200
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/020190_pw_92411.jpg)
Met. scheidingsschot - br515mm horz. verdeling kasten XL³ 40
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020135-LEGRAND-1000.jpg)
Steun voor kabelbevestiging Voor kasten XL³ 400 - IP 55
Exclusief BTW