-
Geschikt voor BNC stekker
-
Connectortype
-
Connectortype
-
Stripbereik doorsnede
-
Geschikt voor Sub-D stekker
-
Connectortype
-
Connectortype
-
Afsluitbaar
-
Afsluitbaar
-
Contactinzetstuk zonder contacten
-
Geschikt voor F-compressie stekker
-
Geschikt voor F-stekker
-
Categorie
-
Categorie
-
Categorie
-
Categorie
-
Kerfdiepte instelbaar
-
Geschikt voor LSA plus
-
Speciaal gereedschap noodzakelijk
-
Afmetingen
-
Vervuilingsgraad
-
Afmetingen
-
Speciaal gereedschap noodzakelijk
-
Langssnede
-
Geschikt voor RJ-stekker
-
Materiaal greep
-
Geschikt voor ronde kabel
-
Uitvoering
-
Materiaal connectorinzetstuk
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Rondsnede
-
Geschikt voor zwakstroomverbinder
-
Uitvoering
-
Precisie-uitvoering
-
Geschikt voor platte kabel
-
Montagewijze
-
Spiraalsnede
-
Geschikt voor ST-stekker
-
Montagewijze
-
Geschikt voor massieve ader
-
Geschikt voor snoerdraadgeleider
-
Verwisselbare messen
-
Geschikt voor SC-stekker
-
Geschikt voor SMA-stekker
-
Geïsoleerd
-
Geschikt voor LC-stekker
-
Met tekstveld
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Toegekende stootspanning
-
Geschikt voor MT-RJ-stekker
-
Greepuitvoering
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Met eindvergrendeling
-
Geïsoleerd 1000 V
-
Uitvoering vonkarm
-
AWG-bereik
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Met snij-voorziening
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
AWG-bereik
-
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
-
Met draadstripfunctie
-
Met draadbescherming
-
Kleminrichting
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Gewelfde kling
-
Met klapdeksel
-
Met klapdeksel
-
Contactuitvoering
-
Overspanningscategorie
-
Afgeschermd
-
Afgeschermd
-
Omgevingstemperatuur
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Buisdiameter voor product voor opbouw
-
Max. diameter ingang kabels
-
Max. diameter ingang kabels
-
Aard opzetstuk ingang kabel
-
Aard opzetstuk ingang kabel
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
INBOUWSOKKEL + STEKKER RJ45 BESCHERMINGSGRAAD IP65
Exclusief BTW
STEKKER RJ45 BESCHERMINGSGRAAD IP65
Exclusief BTW
Soliroc adaptor Mosaic+deksel IP55 - IK10
Exclusief BTW
INBOUWSOKKEL RJ45 BESCHERMINGSGRAAD IP65
Exclusief BTW
Soliroc aanpasser met sleutel vr Mosaic IP55 - IK10
Exclusief BTW
Soliroc adapt. Mosaic z.deksel IP20 - IK10
Exclusief BTW
Anti-vandalisme gereedschap voor vandalismebest. schroeven
Exclusief BTW
Plexo aanpasser Samenstelbaar grijs
Exclusief BTW
Striptang voor datakabel getwiste paren/optische vezel
Exclusief BTW
Plexo aanpasser vergrende Samenstelbaar grijs
Exclusief BTW
Plexo aanpasser RJ ctdoos IP44 samenstelbaar app. grijs
Exclusief BTW
Contactstop RJ 12 ronde kabel 6 contacten - breedte 9,65 mm
Exclusief BTW
Contactstop RJ 45 ronde kabel 8 contacten - breedte 11,70 mm
Exclusief BTW
Contactstop RJ 45 ronde kabel 9 contacten - breedte 11,70 mm
Exclusief BTW
Toolless plug C6A STP
Exclusief BTW
Krimptang RJ 45 contactstoppen met 3 krimppunten
Exclusief BTW
Contactstop RJ 11 ronde kabel 4 contacten - breedte 9,65 mm
Exclusief BTW
Kniptang voor zwakstroom snijdt de draden zuiver af
Exclusief BTW
Contactstop RJ 45 ronde kabel mof - zwart
Exclusief BTW
Contactstop RJ 45 ronde kabel mof - wit
Exclusief BTW
LCS3 kabel koppelstuk CAT6 FTP
Exclusief BTW
LCS3 kabel koppelstuk CAT6 UTP
Exclusief BTW
LCS3 kabel koppelstk CAT6A STP
Exclusief BTW