-
Uitvoering als hoofdschakelaar
-
Uitvoering als werkschakelaar
-
Uitvoering als werkschakelaar
-
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
-
Uitvoering als noodstopinrichting
-
Uitvoering als noodstopinrichting
-
Uitvoering als omkeerschakelaar
-
Bedrijfsspanning (meetspanning)
-
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
-
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
-
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
-
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
-
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
-
Uitvoering van het bedieningselement
-
Apparaatbouwvorm
-
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
-
Apparaatbouwvorm
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Toegelaten korte-duur stroom Icw
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
-
Motoraandrijving optioneel
-
Motoraandrijving optioneel
-
Motoraandrijving geïntegreerd
-
Uitschakelspoel optioneel
-
Geschikt voor bodemmontage
-
Geschikt voor bodemmontage
-
Geschikt voor frontmontage 4-gats
-
Geschikt voor frontmontage 4-gats
-
Geschikt voor frontmontage centraal
-
Geschikt voor verdelerinbouw
-
Geschikt voor tussenbouw
-
Kleur bedieningselement
-
Vergrendelbaar
-
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
capaciteit aansluitklemmen
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Type verbinding
-
Type verbinding
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/406547-LEGRAND-1000.jpg)
Lastschakelaar DX³ 4P 125A met uitschakelaar - 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/406546-LEGRAND-1000.jpg)
Lastschakelaar DX³ 4P 100A met uitschakelaar - 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/406490-LEGRAND-1000.jpg)
Lastschakelaar DX³ 4P 125A 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/406489-LEGRAND-1000.jpg)
Lastschakelaar DX³ 4P 100A 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/406470-LEGRAND-1000.jpg)
Lastschakelaar DX³ 3P 125A 3 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/406544-LEGRAND-1000.jpg)
Lastschakelaar DX³ 4P 63A met uitschakelaar - 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/406481-LEGRAND-1000.jpg)
Lastschakelaar DX³ 4P 63A 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/406536-LEGRAND-1000.jpg)
Lastschakelaar DX³ 3P 63A met uitschakelaar - 3 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/406469-LEGRAND-1000.jpg)
Lastschakelaar DX³ 3P 100A 3 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/406543-LEGRAND-1000.jpg)
Lastschakelaar DX³ 4P 40A met uitschakelaar - 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/406535-LEGRAND-1000.jpg)
Lastschakelaar DX³ 3P 40A met uitschakelaar - 3 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/406461-LEGRAND-1000.jpg)
Lastschakelaar DX³ 3P 63A 3 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/406528-LEGRAND-1000.jpg)
Lastschakelaar DX³ 2P 63A met uitschakelaar - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-406480-WEB-R.jpg)
Lastschakelaar DX³ 4P 40A 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/406527-LEGRAND-1000.jpg)
Lastschakelaar DX³ 2P 40A met uitschakelaar - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/406441-LEGRAND-1000.jpg)
Lastschakelaar DX³ 2P 63A 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/406479-LEGRAND-1000.jpg)
Lastschakelaar DX³ 4P 32A 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/406460-LEGRAND-1000.jpg)
Lastschakelaar DX³ 3P 40A 3 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/406477-LEGRAND-1000.jpg)
Lastschakelaar DX³ 4P 20A 4 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/406406-LEGRAND-1000.jpg)
Lastschakelaar DX³ 1P 32A met verklikker - 1 module
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/406459-LEGRAND-1000.jpg)
Lastschakelaar DX³ 3P 32A 3 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/406412-LEGRAND-1000.jpg)
Lastschakelaar DX³ 1P 63A 1 module
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/406436-LEGRAND-1000.jpg)
Lastschakelaar DX³ 2P 20A met verklikker - 2 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/406440-LEGRAND-1000.jpg)
Lastschakelaar DX³ 2P 40A 2 modules
Exclusief BTW