-
Bouwvorm
-
Ingangsspanning
-
Bouwvorm
-
Ingangsspanning
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Ingangsspanning
-
Ingangsspanning
-
Primaire frequentie
-
Primaire frequentie
-
Toebehoren
-
Primaire frequentie
-
Aantal fasen primair
-
Onderdeel
-
Secundaire frequentie
-
Secundaire frequentie
-
Uitgangsspanning
-
Uitgangsspanning
-
Uitgangsspanning
-
Uitgangsspanning
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsvermogen werkelijk
-
Uitgangsschijnvermogen
-
Uitgangsschijnvermogen
-
Uitgangsschijnvermogen
-
Uitgangsschijnvermogen
-
Uitgangsschijnvermogen
-
Uitgangsschijnvermogen
-
Uitgangsschijnvermogen
-
Uitgangsschijnvermogen
-
Uitgangsschijnvermogen
-
USB-interface
-
Aantal fasen secundair
-
Met communicatie-interface RS-232
-
Met communicatie-interface RS-232
-
Overbruggingstijd vollast
-
Overbruggingstijd vollast
-
Overbruggingstijd vollast
-
Geschikt voor netwerkmanagement
-
Geschikt voor netwerkmanagement
-
UPS-technologie
-
UPS-technologie
-
Max. harmonische vervorming uitgangsspanning (lineaire belasting)
-
Uitgangs Power Factor
-
Uitgangs Power Factor
-
Uitgangs Power Factor
-
Uitgangs Power Factor
-
Potentiaalvrij schakelcontact
-
Potentiaalvrij schakelcontact
-
Efficiëntie overall
-
Efficiëntie overall
-
Efficiëntie overall
-
Efficiëntie overall
-
Efficiëntie overall
-
Efficiëntie overall
-
Efficiëntie overall
-
Efficiëntie in eco-modus
-
Efficiëntie in eco-modus
-
Auto shut down functie
-
Auto shut down functie
-
Ingangsaansluiting
-
Ingangsaansluiting
-
Aantal uitgaande aansluitingen C13
-
Aantal uitgaande aansluitingen C13
-
Aantal uitgaande aansluitingen C13
-
Aantal uitgaande aansluitingen C13
-
Aantal uitgaande aansluitingen C13
-
Aantal uitgaande aansluitingen C13
-
Aantal uitgaande aansluitingen C13
-
Aantal uitgaande aansluitingen C19
-
Aantal uitgaande aansluitingen C19
-
Aantal uitgaande aansluitingen met randaarde (type F)
-
Aantal uitgaande aansluitingen met randaarde (type F)
-
Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting
-
SNMP
-
SNMP
-
Aantal uitgaande aansluitingen Franse Norm Type E
-
Aantal uitgaande aansluitingen Franse Norm Type E
-
Aantal uitgaande aansluitingen Franse Norm Type E
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Spanningstype
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Geluidsniveau
-
Geluidsniveau
-
Geluidsniveau
-
Geluidsniveau
-
Geluidsniveau
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Type belasting
-
Type belasting
-
Type belasting
-
Halogeenvrij
-
Met contactdoos
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
IEC-aanduiding (Pack1)
-
Lokalisering Pack1
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Voorgeschreven type (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Voorgeschreven type (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Batterij of Accu (Pack2)
-
Lokalisering Pack2
-
Voorgeschreven type (Pack2)
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
IEC-aanduiding (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/29-11-2023/02-15/LG-311064-WEB-R.jpg)
UPS KEOR SPE Tower 3 kVA 1Ph Line-inter 8x10A/1x16A IEC
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-30/LG-311068-WEB-R.jpg)
UPS KEOR SPE Rack 1U 1.5 kVA 1Ph Line-interactive 6x10A IEC
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/29-11-2023/02-15/LG-311063-WEB-R.jpg)
UPS KEOR SPE Tower 2 kVA 1Ph Line-interactive 8x10A IEC
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/15-05-2024/03-00/LG-311065-WEB-F.jpg)
UPS KEOR SPE Rack 1U 1 kVA 1Ph Line-interactive 6x10A IEC
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/29-11-2023/02-15/LG-311062-WEB-R.jpg)
UPS KEOR SPE Tower 1.5 kVA 1Ph Line-interactive 8x10A IEC
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/15-05-2024/03-00/LG-311065-WEB-F.jpg)
UPS KEOR SPE Rack 1U 750 VA 1Ph Line-interactive 6x10A IEC
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/29-11-2023/02-15/LG-311061-WEB-R.jpg)
UPS KEOR SPE Tower 1 kVA 1Ph Line-interactive 8x10A IEC
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/29-11-2023/02-15/LG-311060-WEB-R.jpg)
UPS KEOR SPE Tower 750 VA 1Ph Line-interactive 6x10A IEC
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-310194-WEB-L.jpg)
UPS Keor SP - VI - 2000VA 2 x IEC + 2 x FrBel - USB HID
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-310192-WEB-L.jpg)
UPS Keor SP - VI - 2000VA 6 x IEC - USB HID
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-310191-WEB-L.jpg)
UPS Keor SP - VI - 1500VA 2 x IEC + 2 x FrBel - USB HID
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-310189-WEB-L.jpg)
UPS Keor SP - VI - 1500VA 6 x IEC - USB HID
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-310188-WEB-L.jpg)
UPS Keor SP - VI - 1000VA 2 x IEC + 2 x FrBel - USB HID
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-310330-WEB-R.jpg)
UPS Keor PDU 800VA - 8 x 2P+A voor rack 19" - 2U - VFD
Exclusief BTW