-
Uitvoering als hoofdschakelaar
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Materiaal slotkast
-
Met asverlenging
-
Uitvoering als werkschakelaar
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Met deurvergrendeling
-
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
-
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Afsluitbaar
-
Slotkastbreedte
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Uitvoering als noodstopinrichting
-
Uitvoering als noodstopinrichting
-
Met greep rood/geel
-
Uitvoering als omkeerschakelaar
-
Schijfuitvoering
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
-
Bedrijfsspanning (meetspanning)
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Materiaal (slot)beugel
-
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
-
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Beugelhoogte
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Beugelbreedte
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Diameter beugel
-
Met combinatieslot
-
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
-
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
-
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
-
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
-
Uitvoering van het bedieningselement
-
Apparaatbouwvorm
-
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
-
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
-
Toegelaten korte-duur stroom Icw
-
Schakelvermogen bij 400 V
-
Toegelaten korte-duur stroom Icw
-
Schakelvermogen bij 400 V
-
Schakelvermogen bij 400 V
-
Schakelvermogen bij 400 V
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
-
Motoraandrijving optioneel
-
Motoraandrijving geïntegreerd
-
Uitschakelspoel optioneel
-
Geschikt voor bodemmontage
-
Geschikt voor frontmontage 4-gats
-
Geschikt voor frontmontage 4-gats
-
Geschikt voor frontmontage centraal
-
Geschikt voor frontmontage centraal
-
Geschikt voor verdelerinbouw
-
Geschikt voor tussenbouw
-
Kleur bedieningselement
-
Kleur bedieningselement
-
Vergrendelbaar
-
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-022351-WEB-R.jpg)
Lastschakelaar - 3 P - 160 A Vistop - frontaal - rood
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/022322_pw_95480.jpg)
Lastschakelaar - 4 P - 160 A Vistop - frontaal - rood
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/022556_pw_95418.jpg)
Lastschakelaar - 4 P - 160 A Vistop - lateraal - zwart
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/022553_pw_93499.jpg)
Lastschakelaar - 4 P - 160 A Vistop - frontaal - zwart
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/022322_pw_95480.jpg)
Lastschakelaar - 4 P - 125 A Vistop - frontaal - rood
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/022554_pw_95417.jpg)
Lastschakelaar - 3 P - 160 A Vistop - lateraal - zwart
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/022551_pw_95509.jpg)
Lastschakelaar - 3 P - 160 A Vistop - frontaal - zwart
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/022320_pw_95479.jpg)
Lastschakelaar - 3 P - 125 A Vistop - frontaal - rood
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/022527_pw_95501.jpg)
Lastschakelaar - 4 P - 125 A Vistop - lateraal - zwart
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/022327_pw_95481.jpg)
Lastschakelaar - 4 P - 100 A Vistop - lateraal - rood
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/022515_pw_93452.jpg)
Lastschakelaar - 4 P - 125 A Vistop - frontaal - zwart
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-022318-WEB-R.jpg)
Lastschakelaar - 4 P - 63 A Vistop - lateraal - rood
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/022518-LEGRAND.jpg)
Lastschakelaar - 4 P - 63 A Vistop - lateraal - zwart
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/022527_pw_95501.jpg)
Lastschakelaar 4 P - 100 A Vistop - lateraal - zwart
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/022515_pw_93452.jpg)
Lastschakelaar - 4 P - 100 A Vistop - frontaal - zwart
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/022525_pw_95500.jpg)
Lastschakelaar - 3 P - 125 A Vistop - lateraal - zwart
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/022534_pw_95415.jpg)
Lastschakelaar - 3 P - 125 A Vistop - frontaal - zwart
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/022322_pw_95480.jpg)
Lastschakelaar - 4 P - 100 A Vistop - frontaal - rood
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/022315_pw_95478.jpg)
Lastschakelaar - 4 P - 63 A Vistop - frontaal - rood
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/022515-LEGRAND-1000.jpg)
Lastschakelaar - 4 P - 63 A Vistop - frontaal - zwart
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-022316-WEB-R.jpg)
Lastschakelaar - 3 P - 63 A Vistop - lateraal - rood
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/022525_pw_95500.jpg)
Lastschakelaar - 3 P - 100 A Vistop - lateraal - zwart
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/022516_pw_95414.jpg)
Lastschakelaar - 3 P - 63 A Vistop - lateraal - zwart
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/022520_pw_95499.jpg)
Lastschakelaar - 3 P - 100 A Vistop - frontaal - zwart
Exclusief BTW