-
Kabelgoothoogte
-
Richtingsverandering
-
Bouwvorm
-
Richtingsverandering
-
Richtingsverandering
-
Bouwvorm
-
Bouwvorm
-
Bouwvorm
-
Bouwvorm
-
Richtingsverandering
-
Bouwvorm
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Scheidingstussenschothoogte
-
Bouwvorm
-
Bouwvorm
-
Richtingsverandering
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Scheidingstussenschothoogte
-
Bouwvorm
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Scharnierende verbinder horizontaal
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Scharnierende verbinder horizontaal
-
Breedte (groot)
-
Kabelgoot-aftakbreedte
-
Kabelgoot-aftakbreedte
-
Kabelgoot-aftakbreedte
-
Kabelgoot-aftakbreedte
-
Kabelgoot-aftakbreedte
-
Kabelgoot-aftakbreedte
-
Kabelgoot-aftakbreedte
-
Kabelgoot-aftakbreedte
-
Plaathoogte
-
Hoogte zijwand
-
Oppervlakte geleider
-
Plaathoogte
-
Plaathoogte
-
Plaathoogte
-
Plaathoogte
-
Plaathoogte
-
Plaathoogte
-
Plaathoogte
-
Plaathoogte
-
Materiaal
-
Scharnierende verbinder verticaal
-
Materiaal
-
Scharnierende verbinder verticaal
-
Materiaal
-
Breedte (klein)
-
Plaatbreedte
-
Geschikt voor
-
Plaatbreedte
-
Plaatbreedte
-
Plaatbreedte
-
Plaatbreedte
-
Plaatbreedte
-
Plaatbreedte
-
Plaatbreedte
-
Nom. geleiderdoorsnede
-
Kwaliteitsklasse
-
Verbindingswijze
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Bevestigingsperforatie
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Samenstelling geleider
-
Verbindingswijze
-
Bevestigingsperforatie
-
Hoek
-
Hoek
-
Hoek
-
Hoek
-
Hoek
-
Geschikt voor stijgladder
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Geleidervorm
-
Geschikt voor draadgoot
-
Lengte
-
Scharnierend
-
Binnenstraal
-
Binnenstraal
-
Lengte
-
Binnenstraal
-
Binnenstraal
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Geschikt voor draadgoot
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Geschikt voor kabelladder
-
Materiaaldikte
-
Materiaaldikte
-
Materiaaldikte
-
Materiaaldikte
-
Materiaaldikte
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Geschikt voor kabelladder
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Materiaaldikte
-
Kabelbreedte circa
-
Uitvoering
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Zijperforatie
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Zijperforatie
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Met sluitring
-
Met moer
-
Kabelhoogte circa
-
Bodemperforatie
-
Bodemperforatie
-
Nato perforatie
-
Geschikt voor draadgootdraad
-
Lengte tot onderkant kop
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Type schroefdraad
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Draadmaat (metrisch)
-
Volledige draad
-
Met bovendeel
-
Roestvaststaal (RVS), gebeitst
-
Draadmaat (imperiaal)
-
Geleidermateriaal
-
Buitendiameter circa
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-482797-WEB-R.jpg)
P31+ t-stuk B600 H60 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-480312-WEB-R.jpg)
P31+ bodemaftakstuk B600 H60 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-481777-WEB-R.jpg)
P31+ hoekst instelbaar B600 H60 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-482796-WEB-R.jpg)
P31+ t-stuk B500 H60 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482757-WEB-F.jpg)
P31+ bochtstuk 90° B600 H60 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-480311-WEB-R.jpg)
P31+ bodemaftakstuk B500 H60 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-482795-WEB-R.jpg)
P31+ t-stuk B400 H60 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-481776-WEB-R.jpg)
P31+ hoekst instelbaar B500 H60 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-487986-WEB-R.jpg)
P31+ ZW D1,5 blnd L3 B600 H60 thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482756-WEB-F.jpg)
P31+ bochtstuk 90° B500 H60 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-487977-WEB-R.jpg)
P31+ EZW D2,0 prf L3 B500 H60 thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482817-WEB-R.jpg)
P31+ stijgstuk B600 H60 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482807-WEB-R.jpg)
P31+ vervalstuk B600 H60 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-487282-WEB-R.jpg)
P31+ ZW D1,5 perf L3 B600 H60 thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-487976-WEB-R.jpg)
P31+ ZW D1,5 blnd L3 B500 H60 thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-480797-WEB-R.jpg)
P31+ t-stuk B600 H60 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-487892-WEB-R.jpg)
P31+ EZW D2,0 prf L6 B400 H100 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-487967-WEB-R.jpg)
P31+ EZW D2,0 prf L3 B400 H60 thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-480310-WEB-R.jpg)
P31+ bodemaftakstuk B400 H60 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-481775-WEB-R.jpg)
P31+ hoekst instelbaar B400 H60 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-487272-WEB-R.jpg)
P31+ ZW D1,5 perf L3 B500 H60 thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-482787-WEB-R.jpg)
P31+ aftakstuk B600 H60 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-482794-WEB-R.jpg)
P31+ t-stuk B300 H60 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-482555-WEB-R.jpg)
Kg P31+ MF blind L3 B600 H60 thvz
Exclusief BTW