-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Apparaatmontage
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Functie
-
Functie
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Nom. (meet)spanning
-
Uitvoeringsvorm handgreep
-
Nom. (meet)spanning
-
Nom. (meet)spanning
-
Nom. (meet)spanning
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Nom. (meet)spanning
-
Apparaatmontage
-
Nom. (meet)spanning
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Functie
-
Nom. spanning
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Knevelsluiting
-
Nom. stroom
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Hangslotvergrendeling
-
Hangslotvergrendeling
-
Aantal foutsignaalschakelaars
-
Spanjoletsluiting (driepuntssluiting)
-
Type sluiting
-
Met as
-
Met as
-
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Geschikt voor vermogensschakelaar
-
Geschikt voor noodstop
-
Uitvoering
-
Geschikt voor massieve geleider
-
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
-
Geschikt voor lastscheider
-
Geschikt voor meerdraads geleider
-
Montagewijze
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging
-
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging
-
Geschikt voor fijndradige geleider
-
Geschikt voor fijndradige geleider zonder adereindhuls
-
Aantal ingangen
-
Aantal ingangen
-
Geschikt voor omegarailmontage
-
Met autotest voor aardlekfunctie
-
Geschikt voor extra fijndradige geleider
-
Uitvoering van het bedieningselement
-
Omegarailmontage optioneel
-
Geschikt voor max. aantal polen hoofdapparaat (totaal)
-
Aantal uitgangen
-
Geschikt voor extra fijndradige geleider zonder adereindhuls
-
Geschikt voor max. aantal polen hoofdapparaat (totaal)
-
Geschikt voor max. aantal polen hoofdapparaat (totaal)
-
Apparaatbouwvorm
-
Geschikt voor max. stroom hoofdapparaat
-
Geleiderdoorsnede ingang
-
Geschikt voor max. stroom hoofdapparaat
-
Geschikt voor max. stroom hoofdapparaat
-
Apparaatbouwvorm
-
Nom. (meet)schakelstroom
-
Nom. (meet)schakelstroom
-
Met geïntegreerde onderspanningsspoel
-
Met tripcontact
-
Aantal polen
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact
-
Aantal polen
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
-
Aanrakingsveilig
-
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit
-
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit
-
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit
-
Motoraandrijving optioneel
-
Motoraandrijving optioneel
-
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit
-
Motoraandrijving geïntegreerd
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Aantal rijen
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Spanningstype
-
Spanningstype
-
Nom. spanning
-
Frequentie
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V)
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
type klemmenstroken
-
type klemmenstroken
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Aangesloten object
-
Platform voor het downloaden van applicaties
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/15-05-2024/03-30/LG-423117-WEB-R.jpg)
DPX³ 250HP MT automaat met diff. 4P 200A 50kA - 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/15-05-2024/03-30/LG-423117-WEB-R.jpg)
DPX³ 250HP MT automaat met diff. 4P 250A 50kA - 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/15-05-2024/03-30/LG-423228-WEB-R.jpg)
DPX³ 250HP ELE automaat type S1.1 - 4P 250A 100kA-400V vast
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/15-05-2024/03-30/LG-423117-WEB-R.jpg)
DPX³ 250HP MT automaat met diff. 4P 200A 36kA - 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/15-05-2024/03-30/LG-423117-WEB-R.jpg)
DPX³ 250HP MT automaat met diff. 4P 250A 36kA - 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/15-05-2024/03-30/LG-423117-WEB-R.jpg)
DPX³ 250HP ELE automaat met diff. S1.1 - 4P 250A 50kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/15-05-2024/03-30/LG-423228-WEB-R.jpg)
DPX³ 250HP ELE automaat type S1.1 - 4P 250A 50kA -400V vast
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/15-05-2024/03-30/LG-423228-WEB-R.jpg)
DPX³ 250HP ELE automaat type S1.1 - 4P 250A 70kA -400V vast
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/15-05-2024/03-30/LG-423117-WEB-R.jpg)
DPX³ 250HP MT automaat met diff. 4P 160A 50kA - 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/15-05-2024/03-30/LG-423228-WEB-R.jpg)
DPX³ 250HP ELE automaat type S1.1 - 4P 160A 100kA-400V vast
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/15-05-2024/03-30/LG-423072-WEB-R.jpg)
DPX³ 250HP ELE automaat type S1.1 - 3P 250A 100kA-400V vast
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/15-05-2024/03-30/LG-423117-WEB-R.jpg)
DPX³ 250HP MT automaat met diff. 4P 125A 50kA - 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/15-05-2024/03-30/LG-423228-WEB-R.jpg)
DPX³ 250HP ELE automaat type S1.1 - 4P 250A 36kA -400V vast
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/15-05-2024/03-30/LG-423117-WEB-R.jpg)
DPX³ 250HP ELE automaat met diff. S1.1 - 4P 250A 36kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/15-05-2024/03-30/LG-423117-WEB-R.jpg)
DPX³ 250HP MT automaat met diff. 4P 160A 36kA - 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/15-05-2024/03-30/LG-423228-WEB-R.jpg)
DPX³ 250HP ELE automaat type S1.1 - 4P 160A 70kA -400V vast
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/15-05-2024/03-30/LG-423228-WEB-R.jpg)
DPX³ 250HP ELE automaat type S1.1 - 4P 160A 50kA -400V vast
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/15-05-2024/03-30/LG-423117-WEB-R.jpg)
DPX³ 250HP ELE automaat met diff. S1.1 - 4P 160A 50kA 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/15-05-2024/03-30/LG-423117-WEB-R.jpg)
DPX³ 250HP MT automaat met diff. 4P 100A 50kA - 400V
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/15-05-2024/03-30/LG-423072-WEB-R.jpg)
DPX³ 250HP ELE automaat type S1.1 - 3P 250A 70kA -400V vast
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/15-05-2024/03-30/LG-423072-WEB-R.jpg)
DPX³ 250HP ELE automaat type S1.1 - 3P 250A 50kA -400V vast
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/15-05-2024/03-30/LG-423087-WEB-R.jpg)
DPX³ 250HP MT automaat 4P 200A 100kA - 400V-vaste versie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/15-05-2024/03-30/LG-423087-WEB-R.jpg)
DPX³ 250HP MT automaat 4P 250A 100kA - 400V-vaste versie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/15-05-2024/03-30/LG-423117-WEB-R.jpg)
DPX³ 250HP MT automaat met diff. 4P 80A 50kA - 400V
Exclusief BTW