-
Montageniveau
-
Montagemaat (gestandaardiseerd)
-
Aantal bussen/koppelingen
-
Aantal ventilatoren
-
Uitvoering profielrail
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Montagerichting
-
Montagemaat
-
Connectortype
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor 19 inch montage
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
-
Soort ventilatie
-
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Elektrische aansluiting
-
Elektrische aansluiting
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor 19 inch inbouw
-
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
-
Categorie
-
Aantal contactdozen met aardingspen
-
Aantal contactdozen met aardingspen
-
Lengte
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Aantal contactdozen conform Britse standaard (BS1363)
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Kabellengte
-
Kabellengte
-
Uitvoering
-
Draaglast
-
Uitgevoerd als inschuifventilator
-
Beschermingsgraad (NEMA)
-
Rastermaat
-
Met LED indicatie
-
Montagewijze
-
Rastermaat
-
Recirculatieventilator
-
Meetvermogen
-
Montagewijze
-
Dakventilator
-
Met filter
-
Met dakplaat
-
Aantal C13 contactdozen
-
Met aarding
-
Aantal C19 contactdozen
-
Debiet, vrijuitblazend
-
Met frontdeur
-
Aantal C20 contactdozen
-
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13
-
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15
-
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23
-
Geschikt voor wandinbouw
-
Uitvoering oppervlakte
-
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25
-
Aantal deuren
-
Met zijwanden
-
Max. belastbaarheid
-
Max. belastbaarheid
-
Max. belastbaarheid
-
Max. belastbaarheid
-
Max. belastbaarheid
-
Max. belastbaarheid
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Netontstoringsfilter
-
Aantal hoogte-eenheden
-
Aantal contactdozen overig
-
Geschikt voor aantal connectoren
-
Geschikt voor aantal connectoren
-
Voedingsspanning
-
Demontabel
-
Overspanningscategorie
-
Schakelbaar
-
Aantal installatieautomaten
-
EMC-uitvoering
-
Afgeschermd
-
Met display
-
SNMP
-
Uitlezing
-
Met zekering
-
Ampèremeter
-
Temperatuurmeting
-
Met bevestigingsmateriaal
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Frequentie
-
Verbruik in de wachtstand
-
Nom. ontladingsstootstroom (8/20)
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Voorbedraad
-
Voorbedraad
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Voorzien van een deur of deksel
-
Voorzien van een deur of deksel
-
Max. diameter ingang kabels
-
Max. diameter ingang kabels
-
Steun van de kabel
-
Aantal differentieelschakelaars
-
Aangesloten object
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-646225-WEB-R.jpg)
Linkeo2 19" wandkast 21U 600x600mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-646224-WEB-R.jpg)
Linkeo2 19" wandkast 18U 600x600mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-646223-WEB-R.jpg)
Linkeo2 19" wandkast 15U 600x600mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-646215-WEB-R.jpg)
Linkeo2 19" wandkast 21U 600x600mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-646265-WEB-R.jpg)
Linkeo2 19" wandkast 21U 600x600mm Plat geleverd
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-646222-WEB-R.jpg)
Linkeo2 19" wandkast 12U 600x600mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-646264-WEB-R.jpg)
Linkeo2 19" wandkast 18U 600x600mm Plat geleverd
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-646214-WEB-R.jpg)
Linkeo2 19" wandkast 18U 600x600mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-646263-WEB-R.jpg)
Linkeo2 19" wandkast 15U 600x600mm Plat geleverd
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-646213-WEB-R.jpg)
Linkeo2 19" wandkast 15U 600x600mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-646221-WEB-R.jpg)
Linkeo2 19" wandkast 9U 600x600mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-646262-WEB-R.jpg)
Linkeo2 19" wandkast 12U 600x600mm Plat geleverd
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-646212-WEB-R.jpg)
Linkeo2 19" wandkast 12U 600x600mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-646255-WEB-R.jpg)
Linkeo2 19" wandkast 21U 600x400mm plat geleverd
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-646205-WEB-R.jpg)
Linkeo2 19" wandkast 21U 600x400mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-646254-WEB-R.jpg)
Linkeo2 19" wandkast 18U 600x400mm plat geleverd
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-646204-WEB-R.jpg)
Linkeo2 19" wandkast 18U 600x400mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-646261-WEB-R.jpg)
Linkeo2 19" wandkast 9U 600x600mm Plat geleverd
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-646211-WEB-R.jpg)
Linkeo2 19" wandkast 9U 600x600mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-646253-WEB-R.jpg)
Linkeo2 19" wandkast 15U 600x400mm plat geleverd
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-646203-WEB-R.jpg)
Linkeo2 19" wandkast 15U 600x400mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-646260-WEB-R.jpg)
Linkeo2 19" wandkast 6U 600x600mm Plat geleverd
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-646210-WEB-R.jpg)
Linkeo2 19" wandkast 6U 600x600mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-646252-WEB-R.jpg)
Linkeo2 19" wandkast 12U 600x400mm plat geleverd
Exclusief BTW