-
Uitvoering deksel
-
Geschikt voor dakbeplanking
-
Uitvoeringsvorm handgreep
-
Uitvoeringsvorm handgreep
-
Soort afdekking
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt voor vloerbeplanking
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Knevelsluiting
-
Knevelsluiting
-
Materiaal behuizing
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Hangslotvergrendeling
-
Hangslotvergrendeling
-
Type deur
-
Spanjoletsluiting (driepuntssluiting)
-
Spanjoletsluiting (driepuntssluiting)
-
Transparant deksel/deur
-
Transparant deksel/deur
-
Type sluiting
-
Met slot
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Montagewijze
-
Met montageplaat
-
Geschikt voor be-/ontluchting
-
Geschikt voor kabelrangering
-
Inwendige diepte
-
Inwendige diepte
-
Met ontluchting
-
Inwendige diepte
-
Inwendige diepte
-
Inwendige diepte
-
Plaatdikte kast
-
Plaatdikte kast
-
Draadmaat (metrisch)
-
Plaatdikte deur/deksel
-
Plaatdikte deur/deksel
-
Plaatdikte deur/deksel
-
Uitvoering oppervlakte
-
Aantal uitsparingen voor flensplaten
-
Met kabelinvoer
-
Aanbouwmogelijkheid
-
Functiebehoud
-
Geschikt voor buitengebruik
-
Geschikt voor bliksembeveiliging
-
Geschikt voor buitenopstelling
-
Beschermingsklasse
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/036284-LEGRAND-1000.jpg)
Kast ip66 1200x800x300mm Marina polyester glazen deur
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/036283-LEGRAND-1000.jpg)
Kast ip66 1000x800x300mm Marina polyester glazen deur
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/036264-LEGRAND-1000.jpg)
Marina kast 1220 x 810 x 300mm polyester - IP 66 - IK 10
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/036263-LEGRAND-1000.jpg)
Marina kast 1020 x 810 x 300mm polyester - IP 66 - IK 10
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/036281-LEGRAND-1000.jpg)
Kast ip66 800x600x300mm Marina polyester glazen deur
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/036276-LEGRAND-1000.jpg)
Kast ip66 700x500x250mm Marina polyester glazen deur
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/036261-LEGRAND-1000.jpg)
Marina kast 820 x 610 x 300 mm polyester - IP 66 - IK 10
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/036272-LEGRAND-1000.jpg)
Kast ip66 500x400x200mm Marina polyester glazen deur
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/036275-LEGRAND-1000.jpg)
Kast ip66 600x400x200mm Marina polyester glazen deur
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/036256-LEGRAND-1000.jpg)
Marina kast 720 x 510 x 250 mm polyester - IP 66 - IK 10
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/05-06-2024/19-45/LG-036437-WEB-R-CH.jpg)
Hoogteregeling Marina kasten hoogte 1000 tot 1200 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/036292-LEGRAND.jpg)
Sokkel voor Marina kasten (b x d) 800 x 300 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/036291-LEGRAND-600.jpg)
Sokkel voor Marina kasten (b x d) 600 x 300 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/05-06-2024/18-30/036436_pw_92800.jpg)
Hoogteregeling Marina kasten hoogte 400 tot 800 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/036295-LEGRAND.jpg)
Dak voor kast 800 x 300 mm RAL 7035
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/036255-LEGRAND-1000.jpg)
Marina kast 610 x 400 x 257 mm polyester - IP 66 - IK 10
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/036271-LEGRAND-1000.jpg)
Kast ip66 400x300x200mm Marina polyester glazen deur
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/036294-LEGRAND-600.jpg)
Dak voor kast 600 x 300 mm RAL 7035
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/036252-LEGRAND-1000.jpg)
Marina kast 500 x 400 x 206 mm polyester - IP 66 - IK 10
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/036293-LEGRAND-600.jpg)
Dak voor kast 500 x 250 mm RAL 7035
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/036807-LEGRAND-1000.jpg)
Handgreep 3-puntssluiting voor Marina kasten
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/036251-LEGRAND-1000.jpg)
Marina kast 400 x 300 x 206mm polyester - IP 66 - IK 10
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/05-06-2024/18-30/036436_pw_92800.jpg)
Dwarssteunen vloerbevestiging Marina kasten - belet kantelen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-036244-WEB-L.jpg)
Koppelingskit Marina kasten horizontale of vert. koppeling
Exclusief BTW