-
Richtingsverandering
-
Kabelgoothoogte
-
Bouwvorm
-
Richtingsverandering
-
Bouwvorm
-
Richtingsverandering
-
Richtingsverandering
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Scheidingstussenschothoogte
-
Scheidingstussenschothoogte
-
Bouwvorm
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Scharnierende verbinder horizontaal
-
Scharnierende verbinder horizontaal
-
Oppervlakte geleider
-
Hoogte zijwand
-
Materiaal
-
Scharnierende verbinder verticaal
-
Materiaal
-
Scharnierende verbinder verticaal
-
Spuitbus
-
Nom. geleiderdoorsnede
-
Kwaliteitsklasse
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Verbindingswijze
-
Samenstelling geleider
-
Verbindingswijze
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Bevestigingsperforatie
-
Bevestigingsperforatie
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Hoek
-
Hoek
-
Hoek
-
Hoek
-
Geschikt voor stijgladder
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Geleidervorm
-
Geschikt voor draadgoot
-
Scharnierend
-
Binnenstraal
-
Binnenstraal
-
Binnenstraal
-
Binnenstraal
-
Hoek
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Geschikt voor kabelladder
-
Uitvoering
-
Materiaaldikte
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Geschikt voor kabelladder
-
Kabelbreedte circa
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Zijperforatie
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Met sluitring
-
Met moer
-
Kabelhoogte circa
-
Bodemperforatie
-
Bodemperforatie
-
Nato perforatie
-
Geschikt voor draadgootdraad
-
Lengte tot onderkant kop
-
Type schroefdraad
-
Inhoud
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Draadmaat (metrisch)
-
Volledige draad
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Roestvaststaal (RVS), gebeitst
-
Met bovendeel
-
Draadmaat (imperiaal)
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Geleidermateriaal
-
Buitendiameter circa
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/05-06-2024/18-30/LG-480805-WEB-R.jpg)
P31+ vervalstuk B400 H60 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/05-06-2024/18-30/LG-480815-WEB-R.jpg)
P31+ stijgstuk B400 H60 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-480755-WEB-F.jpg)
P31+ bochtstuk 90° B400 H60 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-350153-WEB-R.jpg)
P31+ powermodule deksel B300 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-487843-WEB-R.jpg)
P31+ bochtstuk 45° B400 H60 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-350152-WEB-R.jpg)
P31+ powermodule deksel B200 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-480814-WEB-R.jpg)
P31+ stijgstuk B300 H60 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-480804-WEB-R.jpg)
P31+ vervalstuk B300 H60 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/15-05-2024/02-00/LG-489005-WEB-R.jpg)
P31+ dksl vervalst B400 Sdz H60
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-480754-WEB-F.jpg)
P31+ bochtstuk 90° B300 H60 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-487807-WEB-R.jpg)
P31+ bochtstuk 30° B400 H60 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-487974-WEB-R.jpg)
P31+ stg/vrvlst inst. B400 H60 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/CM-559717-WEB-R.jpg)
BRG thermisch verzinkte spray 400ml
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-487842-WEB-R.jpg)
P31+ bochtstuk 45° B300 H60 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-480867-WEB-F.jpg)
P31+ deksel bochtstuk 90° B400 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-487803-WEB-R.jpg)
P31+ bochtstuk 15° B400 H60 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-480753-WEB-F.jpg)
P31+ bochtstuk 90° B200 H60 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-487806-WEB-R.jpg)
P31+ bochtstuk 30° B300 H60 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/05-06-2024/18-30/LG-480803-WEB-R.jpg)
P31+ vervalstuk B200 H60 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/05-06-2024/18-30/LG-480813-WEB-R.jpg)
P31+ stijgstuk B200 H60 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-480893-WEB-R.jpg)
P31+ deksel stijgstuk B300 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-489004-WEB-R.jpg)
P31+ dksl vervalst B300 Sdz H60
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-480866-WEB-F.jpg)
P31+ deksel bochtstuk 90° B300 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-487841-WEB-R.jpg)
P31+ bochtstuk 45° B200 H60 Sdz
Exclusief BTW