-
Samenstelling
-
Connectortype
-
Wandgootinbouw
-
Vloerdoos/vloermontage
-
Met stofbescherming
-
Met stofbescherming
-
Categorie
-
Categorie
-
Categorie
-
Uitvoerrichting
-
Uitvoerrichting
-
Opbouw (stucwerk)
-
Montagewijze
-
Met tekstveld
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Separate aardingsaansluiting
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Separate kabeltrekontlasting
-
Montagewijze afscherming
-
Montagewijze afscherming
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Incl. connectoren
-
Geschikt voor aantal connectoren
-
Geschikt voor aantal connectoren
-
Kleurcodering
-
Bussen afgeschermd
-
Bussen afgeschermd
-
Afgeschermde behuizing
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Buisdiameter voor product voor opbouw
-
Max. diameter ingang kabels
-
Aard opzetstuk ingang kabel
-
Hartafstand verticale bevestiging
-
Hartafstand horizontale bevestiging
-
Steun van de kabel
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
RJ45 cat 6 UTP 2 mod wit LCS² Mosaic witte kleur
Exclusief BTW
RJ45 cat 6A STP 1 mod wit LCS 2 Mosaic witte kleur
Exclusief BTW
RJ45 cat 6 UTP 1 mod wit LCS² Mosaic witte kleur
Exclusief BTW
RJ45 cat 6A STP 2 mod wit LCS² Mosaic witte kleur
Exclusief BTW
Mosaic RJ45 Cat 6A STP - 45° LCS² - wit - 2 modules
Exclusief BTW
Mosaic 2xRJ 45 Cat 6 UTP -45° LCS² - wit
Exclusief BTW
RJ45 cat 5e UTP 1 mod wit LCS² Mosaic witte kleur
Exclusief BTW
RJ45 cat 5e UTP 2 mod wit LCS² Mosaic witte kleur
Exclusief BTW
RJ45 cat 5e FTP 1 mod wit LCS² Mosaic witte kleur
Exclusief BTW
Mosaic 2xRJ 45 Cat 6 FTP -45° LCS² - wit
Exclusief BTW
RJ45 cat 5e FTP 2 mod wit LCS² Mosaic witte kleur
Exclusief BTW
RJ45 cat 6A UTP 1 mod wit LCS² Mosaic witte kleur
Exclusief BTW
RJ45 cat 6 UTP 2 mod veiligh. LCS² Mosaic witte kleur
Exclusief BTW
RJ45 cat 6 FTP 1 mod wit LCS² Mosaic witte kleur
Exclusief BTW
Mosaic RJ45 Cat 6A UTP - 45° LCS² - wit - 2 modules
Exclusief BTW
RJ45 cat 6 FTP 2 mod wit LCS² Mosaic witte kleur
Exclusief BTW
RJ45 cat 6A UTP 2 mod wit LCS² Mosaic witte kleur
Exclusief BTW