-
Aantal eenheden
-
Aantal eenheden
-
Aantal eenheden
-
Aantal eenheden
-
Transparant
-
Montagerichting
-
Montagerichting
-
Montagerichting
-
Materiaal
-
Aantal eenheden horizontaal
-
Materiaal
-
Aantal eenheden horizontaal
-
Aantal eenheden horizontaal
-
Aantal eenheden horizontaal
-
Met spijker
-
Materiaal
-
Aantal eenheden verticaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Kwaliteitsklasse
-
Kwaliteitsklasse
-
Montagewijze module inzetstukken
-
Aantal eenheden verticaal
-
Aantal eenheden verticaal
-
Aantal eenheden verticaal
-
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)
-
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)
-
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)
-
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)
-
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)
-
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem)
-
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem)
-
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem)
-
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem)
-
Met montageraam
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Geschikt voor vloerpot
-
Met schroeven
-
Geschikt voor vloerpot
-
Geschikt voor wandgoot
-
Geschikt voor inbouw in ronde inbouwdoos 60 mm
-
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk)
-
Bevestigingswijze
-
Geschikt voor montage op DIN-rail 35 mm
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitvoering oppervlakte
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Met inbouwdoos
-
Met klapdeksel
-
Inbouwbreedte
-
Inbouwhoogte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Latijnse naam houtsoort
-
Certificering van het hout (lijst)
-
Klimaatzone herkomst hout
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Number of units
-
Number of units
-
Number of units
-
Number of units
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/BT-HA4802M4HVBB-WEB-F.jpg)
AXOLUTE - AFDEKPL 2 MOD . WIT GLAS
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/BT-HA4802M4HVSA-WEB-F.jpg)
AXOLUTE - AFDEKPL HORIZONTAAL GLASVERZILVERD 2 MODULES
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/BT-HA4802M4HVKA-WEB-F.jpg)
AXOLUTE - AFDEKPL HORIZONTAAL KRISTALL 2 MODULES
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/BT-HA4802M4HVNN-WEB-F.jpg)
AXOLUTE - AFDEKPL HORIZONTAAL ZWART NACHT 2 MODULES
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/BT-HA4802M3HVBB-WEB-F.jpg)
AXOLUTE - AFDEKPL 2 MOD . WIT GLAS
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/BT-HA4802M3HVKA-WEB-F.jpg)
AXOLUTE - AFDEKPL HORIZONTAAL KRISTALL 2 MODULES
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/BT-HA4802M3HVNN-WEB-F.jpg)
AXOLUTE - AFDEKPL HORIZONTAAL ZWART NACHT 2 MODULES
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/BT-HA4802M3HVSA-WEB-F.jpg)
AXOLUTE - AFDEKPL HORIZONTAAL GLASVERZILVERD 2 MODULES
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/BT-HA4802M2HVBB-WEB-F.jpg)
AXOLUTE - AFDEKPL 2 MOD . WIT GLAS
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/BT-HA4802M4HHD-WEB-F.jpg)
AXOLUTE - AFDEKPL 2 MOD . AXOLUTE WIT
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/BT-HA4802M4HHC-WEB-F.jpg)
Axolute afdekplaat 4x2 mod Tech
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/BT-HA4802M4HHS-WEB-F.jpg)
Axolute afdekplaat 4x2 mod antraciet
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/BT-HA4802M4HSAN-WEB-F.jpg)
Axolute afdekp. 4x2 mod zilver hartafst. 71mm hor. rechth.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/BT-HA4802M4HXC-WEB-F.jpg)
AXOLUTE - AFDEKPL HORIZONTAAL GEBORSTELD ALUMINIUM 2 MODULES
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/BT-HA4802M4HCR-WEB-F.jpg)
AXOLUTE - AFDEKPL HORIZONTAAL 2 MOD CHROOM .
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/BT-HA4802M4HXS-WEB-F.jpg)
AXOLUTE - AFDEKPL HORIZONTAAL GEBORSTELD ANTRACIET 2 MODULES
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/BT-HA4802M4HNX-WEB-F.jpg)
AXOLUTE - AFDEKPL HORIZONTAAL GEBORSTELD TITAAN 2 MODULES
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/BT-HA4802M4HBR-WEB-F.jpg)
AXOLUTE - AFDEKPL HORIZONTAAL 2 MOD BRONS .
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/BT-HA4802M2HVNN-WEB-F.jpg)
AXOLUTE - AFDEKPL HORIZONTAAL ZWART NACHT 2 MODULES
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/BT-HA4802M2HVKA-WEB-F.jpg)
AXOLUTE - AFDEKPL HORIZONTAAL KRISTALL 2 MODULES
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/BT-HA4802M2HVSA-WEB-F.jpg)
AXOLUTE - AFDEKPL HORIZONTAAL GLASVERZILVERD 2 MODULES
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/HA4826VBB-BTICINO-1000.jpg)
AXOLUTE - AFDEKPL 3+3 MODULES WIT GLAS
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/HA4806VBB-BTICINO-1000.jpg)
AXOLUTE - AFDEKPL 6 MOD . WIT GLAS
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/HA4826VSA-BTICINO-1000.jpg)
AXOLUTE - AFDEKPL GLASVERZILVERS 3+3 MODULES
Exclusief BTW