-
Connectortype uiteinde 1
-
Oppervlakte geleider
-
Duplex
-
Transparant
-
Type
-
Nom. geleiderdoorsnede
-
Nom. geleiderdoorsnede
-
Materiaal
-
Nom. geleiderdoorsnede
-
Vertanding
-
Samenstelling geleider
-
Connectortype uiteinde 2
-
Categorie
-
Uitvoering brandvertragend
-
Uitvoering brandvertragend
-
Categorie
-
Categorie
-
Categorie
-
Fluorescerend
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Nom. geleiderdiameter
-
Lengte
-
Nom. geleiderdiameter
-
Nom. geleiderdiameter
-
Nom. geleiderdiameter
-
Knikbeschermingstule
-
Kabelbreedte circa
-
Uitvoering
-
Kabelbreedte circa
-
Kabelbreedte circa
-
Kabelbreedte circa
-
Kabelbreedte circa
-
Kabelbreedte circa
-
Kabelbreedte circa
-
Kabelbreedte circa
-
Borghendelbeveiliging
-
Kabelhoogte circa
-
Kabelhoogte circa
-
Montagewijze
-
Kabelhoogte circa
-
Kabelhoogte circa
-
Kabelhoogte circa
-
Kabelhoogte circa
-
Kabelhoogte circa
-
Kleur knikbeschermingstule
-
Kleur knikbeschermingstule
-
Kleur knikbeschermingstule
-
UV-bestendig
-
Kleur knikbeschermingstule
-
Aantal aders
-
Kleur knikbeschermingstule
-
Aantal aders
-
UV-bestendig
-
Mantelmateriaal
-
Aantal groepen getwist
-
Aantal groepen getwist
-
Kabeltype
-
Kabeltype
-
Kabeltype
-
Materiaal aderisolatie
-
Getwist
-
Specificatie mantelmateriaal
-
Kabeltype
-
Mantelkleur
-
Mantelkleur
-
Mantelkleur
-
Specificatie aderisolatie
-
Mantelkleur
-
Mantelkleur
-
Met tekstveld
-
Mantelkleur
-
Adercodering volgens HD 308 S2
-
Kabel langswaterdicht
-
Opdruk
-
Kabel dwarswaterdicht
-
AWG-maat
-
AWG-maat
-
Kabelconstructie
-
Adercodering
-
AWG-maat
-
AWG-maat
-
Kabelgeometrie
-
Afscherming groepen
-
AWG-maat
-
Afscherming groepen
-
Pinconfiguratie
-
Samenslag
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
-
Afscherming collectief
-
Afscherming collectief
-
Afscherming collectief
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
-
Litze
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
-
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond
-
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
-
Bewapening/armering
-
Chemische bescherming
-
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
-
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
-
Geleidermateriaal
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
-
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
-
Funktiebehoud volgens IEC 60331-23
-
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
-
Rookarm volgens IEC 61034-2
-
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2
-
Buitendiameter circa
-
Buitendiameter circa
-
Buitendiameter circa
-
Buitendiameter circa
-
Buitendiameter circa
-
Buitendiameter circa
-
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
-
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
-
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
-
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
-
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
-
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding
-
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding
-
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding
-
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding
-
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding
-
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding
-
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding
-
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging
-
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging
-
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging
-
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging
-
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging
-
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging
-
NVP waarde
-
NVP waarde
-
NVP waarde
-
NVP waarde
-
Geschikt als telefoonkabel
-
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling
-
Geschikt als computer data kabel
-
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie
-
Geschikt als signaalkabel
-
Geschikt voor gebruik als beveiligingsalarmkabel
-
Met ripkoord
-
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties
-
Karakteristieke impedantie
-
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483
-
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Aard van de kabel voor verbinding
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-051890-WEB-R.jpg)
Patchsnoer coderingsset à 200 stuks gekleurd
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/051783-LEGRAND-1000.jpg)
Snoer RJ 45 - 10 Gbit - STP 5 m - geel - voor LCS
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/051765-LEGRAND-1000.jpg)
RJ 45 verdeelsn. -Cat. 6- FTP met scherm impedantie - 5 m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/051782-LEGRAND-1000.jpg)
Snoer RJ 45 - 10 Gbit - STP 3 m - geel - voor LCS
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/051781-LEGRAND-1000.jpg)
Snoer RJ 45 - 10 Gbit - STP 2 m - geel - voor LCS
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/051755-LEGRAND-1000.jpg)
RJ 45 verdeelsn. -Cat. 6-SFTP afgeschermd impedantie - 5 m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/051764-LEGRAND-1000.jpg)
RJ 45 verdeelsn. -Cat. 6- FTP met scherm impedantie - 3 m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-051775-WEB-R.jpg)
RJ 45 verdeelsn. -Cat. 6- UTP zonder scherm impedantie - 5m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-051869-WEB-R.jpg)
Snoer Cat 6A S/FTP groen 5 m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-051873-WEB-R.jpg)
Snoer Cat 6A S/FTP rood 5 m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-051853-WEB-R.jpg)
Snoer Cat 6 F/UTP groen 5 m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-051857-WEB-R.jpg)
Snoer Cat 6 F/UTP rood 5 m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/051780-LEGRAND-1000.jpg)
Snoer RJ 45 - 10 Gbit - STP 1 m - geel - voor LCS
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/051643-LEGRAND-1000.jpg)
RJ 45 verd.snoer Cat. 5e - FTP met scherm impedantie - 5 m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/051763-LEGRAND-1000.jpg)
RJ 45 verdeelsn. -Cat. 6- FTP met scherm impedantie - 2 m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-051868-WEB-R.jpg)
Snoer Cat 6A S/FTP groen 3 m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-051872-WEB-R.jpg)
Snoer Cat 6A S/FTP rood 3 m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-051861-WEB-R.jpg)
Snoer Cat 6 U/UTP groen 5 m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-051774-WEB-R.jpg)
RJ 45 verdeelsn. -Cat. 6- UTP zonder scherm impedantie - 3m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-051871-WEB-R.jpg)
Snoer Cat 6A S/FTP rood 2 m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/051754-LEGRAND-1000.jpg)
RJ 45 verdeelsn. -Cat. 6-SFTP afgeschermd impedantie - 3 m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-051867-WEB-R.jpg)
Snoer Cat 6A S/FTP groen 2 m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-051852-WEB-R.jpg)
Snoer Cat 6 F/UTP groen 3 m
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-051856-WEB-R.jpg)
Snoer Cat 6 F/UTP rood 3 m
Exclusief BTW