-
Uitvoering zijligger
-
Richtingsverandering
-
Richtingsverandering
-
Richtingsverandering
-
Kabelladderbreedte
-
Kabelladderbreedte
-
Kabelladderbreedte
-
Kabelladderbreedte
-
Kabelladderbreedte
-
Richtingsverandering
-
Kabelladderbreedte
-
Kabelladderbreedte
-
Scheidingstussenschothoogte
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Bouwvorm
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Scharnierende verbinder horizontaal
-
Oppervlakte geleider
-
Plaathoogte
-
Plaathoogte
-
Materiaal
-
Uitvoeringsvorm sport
-
Materiaal
-
Scharnierende verbinder verticaal
-
Scharnierende verbinder verticaal
-
Nom. geleiderdoorsnede
-
Plaatbreedte
-
Plaatbreedte
-
Kwaliteitsklasse
-
Bevestiging sport
-
Verbindingswijze
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Bevestigingsperforatie
-
Samenstelling geleider
-
Kwaliteitsklasse
-
Hoek
-
Hoek
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Hoek
-
Kabelladder-aftakbreedte
-
Kabelladder-aftakbreedte
-
Kabelladder-aftakbreedte
-
Kabelladder-aftakbreedte
-
Kabelladder-aftakbreedte
-
Kabelladder-aftakbreedte
-
Kabelladder-aftakbreedte
-
Geleidervorm
-
Geschikt voor stijgladder
-
Scharnierend
-
Binnenstraal
-
Geschikt voor draadgoot
-
Lengte
-
Bochtuitvoering
-
Bochtuitvoering
-
Uitvoering symmetrisch
-
Scharnierend
-
Bochtuitvoering
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Geschikt voor kabelladder
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Materiaaldikte
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Kabelbreedte circa
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Kabelladderhoogte
-
Zijperforatie
-
Zijperforatie
-
Met moer
-
Kabelhoogte circa
-
Sportafstand hart/hart
-
Lengte tot onderkant kop
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Type schroefdraad
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Draadmaat (metrisch)
-
Bevestigingswijze
-
Roestvaststaal (RVS), gebeitst
-
Roestvaststaal (RVS), gebeitst
-
Geleidermateriaal
-
Buitendiameter circa
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20101116_27002_1.jpg)
Deksel t-stuk 316L B600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-PT600300RS-WEB-R.jpg)
T-stuk 316L B600 H125
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-PT500300RS-WEB-R.jpg)
T-stuk RVS316 B500 H125
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-PAR600SZ-WEB-R.jpg)
Instlb.styg/vervlst. 316L B600 H125
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20150317_92924_1.jpg)
Deksel t-stuk RVS316 B500 H100
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-30/LG-PAR500SZ-WEB-R.jpg)
Instlb stijg/vrvlst 316L B500 H125
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-PT400300RS-WEB-R.jpg)
T-stuk RVS316 B400 H125
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-30/LG-PAR400SZ-WEB-R.jpg)
Instlb stijg/vrvlst 316L B400 H125
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20101116_27002_1.jpg)
Deksel t-stuk thvz B900
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-PT300300RS-WEB-R.jpg)
T-stuk 316L B300 H125
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-PAR300SZ-WEB-R.jpg)
Instlb.styg/vervlst. 316L B300 H125
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20101116_26795_1.jpg)
Deksel bochtstuk 316L B600 90gr
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-PT200300RS-WEB-R.jpg)
T-stuk 316L B200 H125
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-30/20151130_127904_1.jpg)
Deksel bochtstuk RVS316 B500 90gr
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-PAR200SZ-WEB-R.jpg)
Instlb.styg/vervlst. 316L B200 H125
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20101116_26864_1.jpg)
Deksel stijgstuk 316L B600 H125
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20150317_92808_1.jpg)
Deksel vervalstuk 316L B600 H125
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20101116_26795_1.jpg)
Deksel bochtstuk Thvz B900 90gr
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20101116_27002_1.jpg)
Deksel t-stuk RVS316 B400 H100
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20150317_92924_1.jpg)
Deksel t-stuk Thvz B800
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20101116_26792_1.jpg)
Deksel bochtstuk 316L B600 45gr
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-PFB60090300S-WEB-L.jpg)
Bochtstuk RVS316L B600 H125 90gr
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20150317_92796_1.jpg)
Deksel stijgstuk RVS316 B500 90gr
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20150317_92808_1.jpg)
Deksel vervalstuk RVS316 B500 90gr
Exclusief BTW