Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

AVT - Audio/videomodule met breedhoeklens

SFERA BTICINO

AVT - Audio/videomodule met breedhoeklens

Ref. 351300 EAN-nr. 8005543441596

AVT - Audio/videomodule met breedhoeklens

Productgroep : B02
614,80 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal beltoetsen 2
Materiaal beltoetsen Kunststof
Materiaal front Overig
Frontplaat hoogte 91 mm
Frontplaat breedte 115 mm
Inbouwdiepte 20 mm
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Installatietechniek Bussysteem
Kleur Overig
Beschermingsgraad (IP) IP54
Slagvastheid IK07
Gebruikstemperatuur -15-50 °C
opslagtemperatuur -20-70 °C
Spanningstype AC/DC
Nom. spanning 18-27 V
Nom. stroom 0.04-1 A
Frequentie 50-60 Hz
Geluidsniveau 80 dB
Verbruik in de wachtstand 40 mA
Halogeenvrij Ja
Aard van de kabel voor verbinding Flexible
Aderdoorsnede 1-2.5 mm²
Tekstveld/beschrijvingsvlak Ja
Met glijschaal/regenschaal Ja
Met signaallamp Nee
bedieningswijze Wired
Bevat Batterij en/of Accu Nee
Handsfree Ja
Volumeregeling Ja
Adresseerbaar Nee
Deur met Mobiele applicatie Ja
Opening poort op afstand / elektrische deuropener Nee
type camera Adjustable
Zichthoek 100 °
Max. afstand tussen plaat en binnentoestel 150 m
Type communicatiegraad Overig
Aangesloten object Nee

Documentatie

5 documenten
Technische fiche
BT00598-c-FR.pdf pdf (0.31 Mo)
Technische gids
RA00176AA_S_NL.pdf pdf (5.33 Mo)
Technische gids
RA00176AA_S_FR.pdf pdf (5.39 Mo)
Technische gids
RA00176AA_S_EN.pdf pdf (5.23 Mo)
Technische fiche
BT00598-c-EN.pdf pdf (0.31 Mo)
9 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
TGAV_NL_v2301_LR.pdf pdf (77 Mo)
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
LGRP-01030-V01.01-EN.pdf pdf (0.59 Mo)