-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/037312-LEGRAND-1000.jpg)
Isolerende houder vr barenstel 1 tot 4 staven-vast-<lt/>6300A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/037313-LEGRAND-1000.jpg)
Isolerende houder vr barenstel 1 tot 4 staven-zwev.-<lt/>6300A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-037324-WEB-R.jpg)
Isolerende houder vr barenstel 1 tot 4 staven - vast - 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/037325-LEGRAND-1000.jpg)
Isolerende houder vr barenstel 1 tot 4 staven - zwev. - 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/037321_pw_92819.jpg)
Isolerende houder vr barenstel 1 staaf per pool - 1000 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-037322-WEB-R.jpg)
Isolerende houder vr barenstel 1 of 2 staven - vast - 1600 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/037323-LEGRAND-1000.jpg)
Isolerende houder vr barenstel 1 of 2 staven - zwev. - 1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020531_pw_141972.jpg)
Vaste dwarssteun partiëel raam lengte 600 mm - kast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020531_pw_141972.jpg)
Vaste dwarssteun partiëel raam lengte 350 mm - kast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-037320-WEB-R.jpg)
Isolerende houder vr barenstel 1 staaf per pool - 800 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020553-LEGRAND-1000.jpg)
Regelb. dwarssteun - l. 850 mm voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020552-LEGRAND-1000.jpg)
Regelb. dwarssteun - l. 600 mm voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020551-LEGRAND-1000.jpg)
Regelb. dwarssteun - l. 350 mm voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/037315_pw_237316.jpg)
Isolerende houder vr barenstel 1 staaf per pool - 400 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-037310-WEB-R.jpg)
Isolerende houder vr barenstel 1 staaf per pool - 400 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/037314-LEGRAND-1000.jpg)
Verlengstuk voor barenstel Voor Lexiclic verdeler
Exclusief BTW