-
Samenstelling
-
Aantal bussen/koppelingen
-
Connectortype
-
Connectortype
-
Connectortype
-
Connectortype
-
Wandgootinbouw
-
Wandgootinbouw
-
Kabeltrekontlasting
-
Vloerdoos/vloermontage
-
Met stofbescherming
-
Met stofbescherming
-
Vloerdoos/vloermontage
-
Categorie
-
Categorie
-
Categorie
-
Uitvoerrichting
-
Uitvoerrichting
-
Met bus/koppeling
-
Uitvoerrichting
-
Met bus/koppeling
-
Opbouw (stucwerk)
-
Opbouw (stucwerk)
-
Montagewijze
-
Centraalplaat
-
Met tekstveld
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Met tekstveld
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Overlengteopslag
-
Separate aardingsaansluiting
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Met afdekraam
-
Stofbescherming
-
Separate kabeltrekontlasting
-
Montagewijze afscherming
-
Montagewijze afscherming
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Incl. connectoren
-
Geschikt voor aantal connectoren
-
Geschikt voor aantal connectoren
-
Kleurcodering
-
Bussen afgeschermd
-
Bussen afgeschermd
-
Afgeschermde behuizing
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Buisdiameter voor product voor opbouw
-
Max. diameter ingang kabels
-
Aard opzetstuk ingang kabel
-
Hartafstand verticale bevestiging
-
Hartafstand horizontale bevestiging
-
Steun van de kabel
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/078623-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic drvoer koper cat 6 FTP 2 mod. Wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/079433-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic RJ 45 FTP Cat 6 Alu met haspel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/076533-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic RJ 45 Cat 6 FTP LCS² met haspel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/078627-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic drvoer koper cat 6 FTP 2 mod. Alu
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/078626_pw_113571.jpg)
Mosaic drvoer koper cat 5e FTP 2 mod. Alu
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/078624-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic drvoer koper cat 5e UTP 2 mod. Alu
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/078618-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic optische vezel 2 x LC push pull 2 mod. Wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/078622-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic drvoer koper cat 6 UTP 2 mod. Wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/078620-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic drvoer koper cat 5e UTP 2 mod. Wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/078626-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic drvoer koper cat 6 UTP 2 mod. Alu
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/078617-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic optische vezel 2 x SC push pull 2 mod. Wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/076599-LEGRAND-1000.jpg)
RJ45 cat 6 STP 2 mod veiligh. LCS² Mosaic witte kleur
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/076596-LEGRAND-1000.jpg)
RJ45 cat 6 STP 2 mod veiligh. LCS² Mosaic witte kleur
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/078621-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic drvoer koper cat 5e FTP 2 mod. Wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/076595-LEGRAND-1000.jpg)
RJ45 cat 6 FTP 2 mod veiligh. LCS² Mosaic witte kleur
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/078616-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic optische vezel 2 x ST baïonnette 2 mod. Wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-076506-WEB-R.jpg)
Mosaic 2xRJ 45 Cat 6 FTP -45° LCS² - wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/076584-LEGRAND-1000.jpg)
RJ45 cat6A STP 1 mod anti-bact LCS² Mosaic witte kleur
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/076583-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic antibact. Cat 6 STP LCS² Mosaic witte kleur
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/076594-LEGRAND-1000.jpg)
RJ45 cat 6 UTP 2 mod veiligh. LCS² Mosaic witte kleur
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-079476-WEB-R.jpg)
RJ45 cat 6A STP 2 mod alu LCS² Mosaic alu kleur
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/076524-LEGRAND-1000.jpg)
RJ45 cat 6A STP 2 mod groen LCS² Mosaic groene kleur
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LG-076525-WEB-R.jpg)
RJ45 cat 6A STP 2 mod oranje LCS² Mosaic oranje kleur
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-079176L-WEB-R.jpg)
Mosaic RJ45 ctd STP cat6A 2 mod - zwart
Exclusief BTW