-
Nom. spanning
-
Aantal eenheden
-
Aantal fasen
-
Nom. spanning
-
Aantal fasen
-
Aantal fasen
-
Aantal eenheden
-
Transparant
-
Nom. stroom
-
Opdruk/indicatie
-
Opdruk/indicatie
-
Materiaal
-
Afsluitbaar
-
Aardcontact
-
Aardcontact
-
Kwaliteitsklasse
-
Insteekrichting
-
Aantal actieve contacten (vierkant)
-
Aansluittechniek
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Aantal USB-A poorten
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Aantal USB-C poorten
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Aantal contactdozen schakelbaar
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Tussenstekker
-
Met Wi-Fi signaal repeater
-
Aantal polen
-
Met signaallamp
-
Meeschakelende nul
-
Met verhoogde aanraakbeveiliging
-
Uitvoering oppervlakte
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Uitvoering oppervlakte
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Met verhoogde aanraakbeveiliging
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Overspanningsbeveiliging
-
Metallic
-
Met klapdeksel
-
Met klapdeksel
-
Foutstroombeveiliging
-
Met glaszekering
-
Uitwerpmechanisme
-
Aantal actieve contacten (rond)
-
Aantal actieve contacten (rond)
-
Aantal actieve contacten (rond)
-
Aantal actieve contacten (rond)
-
Aantal actieve contacten (vlak)
-
Geïsoleerde montage
-
Geïsoleerde montage
-
Met functieverlichting
-
Met oriëntatieverlichting
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Compatible met Google Assistant
-
Speciale voeding
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Met doorlusvoorziening
-
Met aan/uitschakelaar
-
Stekkerstand gedraaid
-
Met ingebouwde bluetooth luidspreker
-
Voor zware omstandigheden (conform VDE)
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Power Delivery
-
Frequentie
-
Nulleider verplicht
-
Nulleider verplicht
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Voorbedraad
-
Aansluitwijze
-
Aantal aansluitklemmen
-
Aantal aansluitklemmen
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aderdoorsnede
-
Aderdoorsnede
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Steun van de kabel
-
Uitvoeringsvorm afdekking
-
Uitvoeringsvorm afdekking
-
Aangesloten object
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-091656-WEB-R.jpg)
Plexo ctdoos 3P+A 20A volledig app. Grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-091655-WEB-R.jpg)
Plexo ctdoos 2P+A 20A volledig app. Grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/055667-LEGRAND-1000.jpg)
Koppelcontactstop 3 P+ N + A 20A 400V IP44 IK08 grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-055707-WEB-R.jpg)
Opbouwcontactdoos 3 P + N + A 20A 400V IP44 IK08 grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-055705-WEB-R.jpg)
Opbouwcontactdoos 3 P + A 20A 400V IP44 IK08 grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/055665-LEGRAND.jpg)
Koppelcontactstop 3 P+ A 20A 400V IP44 IK08 grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/055662-LEGRAND-1000.jpg)
Koppelcontactstop 2 P + A 20A 400V IP44 IK08 grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-055702-WEB-R.jpg)
Opbouwcontactdoos 2 P + A 20A 400V IP44 IK08 grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/055457-LEGRAND-1000.jpg)
Inbouwcontactdoos 3 P + N + A 20A 400V ivoorkleur. kunststof
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/055455-LEGRAND-1000.jpg)
Inbouwcontactdoos 3 P + A 20A 400V ivoorkleur. kunststof
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/055637-LEGRAND-1000.jpg)
Contactstop 3 P + N + A 20A 400V IP44 IK08 grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/055452-LEGRAND-1000.jpg)
Inbouwcontactdoos 2 P + A 20A 400V ivoorkleur. kunststof
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/055635-LEGRAND-1000.jpg)
Contactstop 3 P + A 20A 400V IP44 IK08 grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/055632-LEGRAND-1000.jpg)
Contactstop 2 P + A 20A 400V IP44 IK08 grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-055157-WEB-R.jpg)
Contactstop + kabelklem 3P+N+A 20A 400V ivoorkleur. kunststo
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/055155-LEGRAND-1000.jpg)
Contactstop + kabelklem 3P+A 20A 400V ivoorkleur. kunststof
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/055152-LEGRAND-1000.jpg)
Contactstop + kabelklem 2P+A 20A 400V ivoorkleur. kunststof
Exclusief BTW