BUITENPOST 2 DRAADS LINEA 2000 3 DK
LINEA2000
BTICINO
BUITENPOST 2 DRAADS LINEA 2000 3 DK
Ref. 342931
EAN-nr.
8012199656885
BUITENPOST 2 DRAADS LINEA 2000 3 DK
Productgroep : B02
236,40 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Spreken/bellen |
---|---|
Installatietechniek | Bussysteem |
Opbouw (stucwerk) | Ja |
Breedte | 98 mm |
Hoogte | 176 mm |
Diepte | 31 mm |
Type ingangsspanning | DC |
Bedrijfsspanning | 27-27 V |
Materiaal behuizing | Aluminium/kunststof |
Aantal beltoetsen | 3 |
---|---|
Kleur | Grijs |
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
Gebruikstemperatuur | -10-50 °C |
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER