Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

BUITENPOST 2 DRAADS LINEA 2000 2 DK

LINEA2000 BTICINO

BUITENPOST 2 DRAADS LINEA 2000 2 DK

Ref. 342921 EAN-nr. 8012199653532

BUITENPOST 2 DRAADS LINEA 2000 2 DK

Productgroep : B02
227,40 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal beltoetsen 2
Materiaal beltoetsen Kunststof
Materiaal front Aluminium
Frontplaat hoogte 176 mm
Frontplaat breedte 98 mm
Inbouwdiepte 31 mm
Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Installatietechniek Bussysteem
Kleur Zilver
Beschermingsgraad (IP) IP54
Slagvastheid IK07
Gebruikstemperatuur -15-50 °C
opslagtemperatuur -20-70 °C
Spanningstype AC/DC
Nom. spanning 18-240 V
Nom. stroom 0.04-1 A
Frequentie 50-60 Hz
Geluidsniveau 80 dB
Verbruik in de wachtstand 40 mA
Halogeenvrij Ja
Aard van de kabel voor verbinding Flexible
Aderdoorsnede 1-2.5 mm²
Tekstveld/beschrijvingsvlak Ja
Met glijschaal/regenschaal Ja
Met signaallamp Nee
bedieningswijze Wired
Bevat Batterij en/of Accu Nee
Handsfree Ja
Volumeregeling Ja
Adresseerbaar Nee
Deur met Mobiele applicatie Ja
Opening poort op afstand / elektrische deuropener Nee
type camera Adjustable
Zichthoek 100 °
Max. afstand tussen plaat en binnentoestel 150 m
Type communicatiegraad Overig
Aangesloten object Nee

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
BT00609-c-EN.pdf pdf (0.12 Mo)
Gebruikers-instructie
T8265C.pdf pdf (0.47 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
LGRP-00049-V01.01-EN.pdf pdf (0.99 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details