-
Kabelgoothoogte
-
Bouwvorm
-
Richtingsverandering
-
Richtingsverandering
-
Richtingsverandering
-
Bouwvorm
-
Scheidingstussenschothoogte
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Breedte deksel
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Scharnierende verbinder horizontaal
-
Kabelgoot-aftakbreedte
-
Kabelgoot-aftakbreedte
-
Kabelgoot-aftakbreedte
-
Kabelgoot-aftakbreedte
-
Kabelgoot-aftakbreedte
-
Kabelgoot-aftakbreedte
-
Kabelgoot-aftakbreedte
-
Plaathoogte
-
Materiaal
-
Scharnierende verbinder verticaal
-
Materiaal
-
Plaatbreedte
-
Kwaliteitsklasse
-
Verbindingswijze
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Bevestigingsperforatie
-
Hoek
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Geschikt voor draadgoot
-
Binnenstraal
-
Lengte
-
Scharnierend
-
Binnenstraal
-
Binnenstraal
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Geschikt voor draadgoot
-
Lengte
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Geschikt voor kabelladder
-
Materiaaldikte
-
Materiaaldikte
-
Materiaaldikte
-
Materiaaldikte
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Materiaaldikte
-
Geschikt voor kabelladder
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Zijperforatie
-
Zijperforatie
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Bodemperforatie
-
Bodemperforatie
-
Nato perforatie
-
Geschikt voor draadgootdraad
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Roestvaststaal (RVS), gebeitst
-
Met bovendeel
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/LG-487786-WEB-R.jpg)
P31+ EZW D2,0 prf L3 B500 H25 thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-483453-WEB-R.jpg)
P31+ t-stuk B500 H25 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-487785-WEB-R.jpg)
P31+ EZW D2,0 prf L3 B400 H25 thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-483452-WEB-R.jpg)
P31+ t-stuk B400 H25 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-482005-WEB-R.jpg)
P31+ ZW D1,5 perf L3 B500 H25 thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-483189-WEB-F.jpg)
P31+ bochtstuk 90° B500 H25 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-482004-WEB-R.jpg)
P31+ ZW D1,5 perf L3 B400 H25 thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-483337-WEB-R.jpg)
P31+ vervalstuk B500 H25 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-483985-WEB-R.jpg)
P31+ stijgstuk B500 H25 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/LG-487784-WEB-R.jpg)
P31+ EZW D2,0 prf L3 B300 H25 thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-483100-WEB-R.jpg)
P31+ t-stuk B300 H25 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-483253-WEB-R.jpg)
P31+ t-stuk B500 H25 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-483188-WEB-F.jpg)
P31+ bochtstuk 90° B400 H25 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-483336-WEB-R.jpg)
P31+ vervalstuk B400 H25 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-483984-WEB-R.jpg)
P31+ stijgstuk B400 H25 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-483252-WEB-R.jpg)
P31+ t-stuk B400 H25 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-487796-WEB-R.jpg)
P31+ EZW (D2,0) prf L3 B500 H25 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/LG-487783-WEB-R.jpg)
P31+ EZW D2,0 prf L3 B200 H25 thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/LG-487795-WEB-R.jpg)
P31+ EZW (D2,0) prf L3 B400 H25 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-482003-WEB-R.jpg)
P31+ ZW D1,5 perf L3 B300 H25 thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-483099-WEB-R.jpg)
P31+ t-stuk B200 H25 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482976-WEB-R.jpg)
P31+ stijgstuk B300 H25 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482035-WEB-R.jpg)
P31+ vervalstuk B300 H25 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/LG-480125-WEB-R.jpg)
P31+ ZW (D1,5) perf L3 B500 H25 sdz
Exclusief BTW