-
Samenstelling
-
Samenstelling
-
Aantal bussen/koppelingen
-
Connectortype
-
Connectortype
-
Toebehoren
-
Wandgootinbouw
-
Wandgootinbouw
-
Afsluitbaar
-
Afsluitbaar
-
Onderdeel
-
Met stofbescherming
-
Vloerdoos/vloermontage
-
Vloerdoos/vloermontage
-
Met stofbescherming
-
Categorie
-
Categorie
-
Categorie
-
Categorie
-
Uitvoerrichting
-
Uitvoerrichting
-
Afmetingen
-
Speciaal gereedschap noodzakelijk
-
Met afsluitweerstand
-
Opbouw (stucwerk)
-
Opbouw (stucwerk)
-
Geschikt voor ronde kabel
-
Uitvoering
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Geschikt voor platte kabel
-
Montagewijze
-
Geschikt voor massieve ader
-
Geschikt voor snoerdraadgeleider
-
Met tekstveld
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Met tekstveld
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
AWG-bereik
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Separate aardingsaansluiting
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Compatible met afdekramen van derden
-
Compatible met afdekramen van derden
-
Separate kabeltrekontlasting
-
Montagewijze afscherming
-
Montagewijze afscherming
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Incl. connectoren
-
Met klapdeksel
-
Met klapdeksel
-
Geschikt voor aantal connectoren
-
Geschikt voor aantal connectoren
-
Geschikt voor aantal connectoren
-
Geschikt voor aantal connectoren
-
Mechanische codering
-
Kleurcodering
-
Bussen afgeschermd
-
Bussen afgeschermd
-
Afgeschermde behuizing
-
Afgeschermde behuizing
-
Afgeschermd
-
Afgeschermd
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Antibacteriële behandeling
-
Voorbedraad
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Buisdiameter voor product voor opbouw
-
Buisdiameter voor product voor opbouw
-
Max. diameter ingang kabels
-
Aard opzetstuk ingang kabel
-
Aard opzetstuk ingang kabel
-
Hartafstand verticale bevestiging
-
Hartafstand verticale bevestiging
-
Hartafstand horizontale bevestiging
-
Hartafstand horizontale bevestiging
-
Steun van de kabel
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
RJ45 cat 6 UTP 2 mod wit LCS² Mosaic witte kleur
Exclusief BTW
RJ45 cat 6A STP 1 mod wit LCS 2 Mosaic witte kleur
Exclusief BTW
RJ45 cat 6 UTP 1 mod wit LCS² Mosaic witte kleur
Exclusief BTW
RJ45 cat 6A STP 2 mod wit LCS² Mosaic witte kleur
Exclusief BTW
Set van 6 stuks LCS³ connector voor patchpan Cat6A STP RJ45
Exclusief BTW
Mosaic RJ45 Cat 6A STP - 45° LCS² - wit - 2 modules
Exclusief BTW
Mosaic 2xRJ 45 Cat 6 UTP -45° LCS² - wit
Exclusief BTW
RJ45 cat 5e UTP 1 mod wit LCS² Mosaic witte kleur
Exclusief BTW
Axolute RJ45 Cat6 UTP 1 mod Tech - Toolless-BT2
Exclusief BTW
RJ45 cat 5e UTP 2 mod wit LCS² Mosaic witte kleur
Exclusief BTW
Niloé ctdoos RJ45 cat. 6 UTP crème met schroefbev.
Exclusief BTW
RJ45 cat 5e FTP 1 mod wit LCS² Mosaic witte kleur
Exclusief BTW
Niloé dubb.RJ45 ctdoos cat. 6 UTP crème met schroefbev.
Exclusief BTW
RJ45 cat 6A UTP 1 mod wit LCS² Mosaic witte kleur
Exclusief BTW
RJ45 cat 6 UTP 2 mod veiligh. LCS² Mosaic witte kleur
Exclusief BTW
Soliroc RJ45 ctdoos cat 6 FTP IP20 - IK10
Exclusief BTW
Mosaic 2xRJ 45 Cat 6 FTP -45° LCS² - wit
Exclusief BTW
RJ45 cat 5e FTP 2 mod wit LCS² Mosaic witte kleur
Exclusief BTW
RJ45 cat 6 UTP 2 mod 90° wit LCS² Mosaic witte kleur
Exclusief BTW
Niloé dubb.RJ45 ctdoos cat. 6 UTP wit met schroefbev.
Exclusief BTW
Axolute RJ45 Cat6 STP 1 mod Tech - Toolless-BT2
Exclusief BTW
Axolute RJ45 Cat6 UTP 1 mod Wit - Toolless-BT2
Exclusief BTW
Axolute RJ45 Cat6 UTP 1 mod Antraciet-Toolless-BT2
Exclusief BTW
RJ45 cat 6 FTP 1 mod alu LCS² Mosaic alu kleur
Exclusief BTW