-
Type toebehoren/onderdelen
-
Binnendiameter
-
Binnendiameter
-
Hittebestendig
-
Materiaal
-
Klembereik
-
Klembereik
-
Aan te passen aan kanaalbreedte
-
Gatdiameter
-
Rektule
-
Kwaliteitsklasse
-
Demontage mogelijk
-
Demontage mogelijk
-
Aandraaivoorziening
-
Lengte
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Spoed schroefdraad
-
Draadvorming
-
Gehard
-
Draadmaat (metrisch)
-
Bestand tegen water
-
Kopvorm
-
Schroefdraaddiameter
-
Zelfborend
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/036638_pw_94950.jpg)
Doorgangsmantel voor deuren diam. 30 mm - zwart polyester
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/036638_pw_94950.jpg)
Doorgangsmantel voor deuren diam. 15 mm - zwart polyester
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/039598-LEGRAND-1000.jpg)
Zwarte markeerstift Onuitwisbare inkt
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/036643-LEGRAND-1000.jpg)
Linafix isol.bevest.steun Lina 25 vert. profielsteunen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/036642-LEGRAND-1000.jpg)
Linafix isol.bevest.steun voor kastdeur
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/036641-LEGRAND-1000.jpg)
Linafix isol.bevest.steun voor Lina 25 geperf. platen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/036701-LEGRAND-1000.jpg)
Bevestigingshaak Linafix voor kabelbevestiging
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/036640-LEGRAND-1000.jpg)
Linafix isol.bevest.steun voor rails met diepte 15 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/034745-LEGRAND-1000.jpg)
Zelftappende bout 4,8 x 16 mm voor boorgat diam. 3,3 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/034750-LEGRAND.jpg)
Schroefafscherming h 4,8 mm vr isolatie van schroefkoppen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/036644-LEGRAND-1000.jpg)
Klinknagel plastiek diam. 6 mm voor boorgat diam. 6,5 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-036646-WEB-L.jpg)
Linafix isolerende klinkbout voor kaststijlen XL en XL-A
Exclusief BTW