-
Kabelgoothoogte
-
Bouwvorm
-
Richtingsverandering
-
Bouwvorm
-
Scheidingstussenschothoogte
-
Profielbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Kabelgootbreedte
-
Scharnierende verbinder horizontaal
-
Kabelgootbreedte
-
Scharnierende verbinder horizontaal
-
Kabelgoot-aftakbreedte
-
Kabelgoot-aftakbreedte
-
Kabelgoot-aftakbreedte
-
Kabelgoot-aftakbreedte
-
Kabelgoot-aftakbreedte
-
Materiaal
-
Profielhoogte
-
Scharnierende verbinder verticaal
-
Materiaal
-
Scharnierende verbinder verticaal
-
Geschikt voor
-
Kwaliteitsklasse
-
Verbindingswijze
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Bevestigingsperforatie
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Hoek
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Binnenstraal
-
Lengte
-
Hoek
-
Lengte
-
Profielvorm
-
Geschikt voor draadgoot
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Geschikt voor draadgoot
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Draaglast
-
Uitvoering
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Geschikt voor kabelladder
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Sleufbreedte
-
Uitvoering
-
Materiaaldikte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Zijperforatie
-
Zijperforatie
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Soort perforatie
-
Bodemperforatie
-
Bodemperforatie
-
Gatbreedte
-
Nato perforatie
-
Met tanding
-
Geschikt voor draadgootdraad
-
Afbreekbaar
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Bevestigingswijze
-
Roestvaststaal (RVS), gebeitst
-
Met bovendeel
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-480795-WEB-R.jpg)
P31+ t-stuk B400 H60 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/348372-LEGRAND-1000.jpg)
Steun U55 L1200 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/348371-LEGRAND-1000.jpg)
Steun U55 L1100 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-480794-WEB-R.jpg)
P31+ t-stuk B300 H60 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/348360-LEGRAND-1000.jpg)
Steun U55 L1000 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/348369-LEGRAND-1000.jpg)
Steun U55 L900 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-480755-WEB-F.jpg)
P31+ bochtstuk 90° B400 H60 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/348368-LEGRAND-1000.jpg)
Steun U55 L800 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/348367-LEGRAND-1000.jpg)
Steun U55 L700 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-480792-WEB-R.jpg)
P31+ t-stuk B150 H60 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/05-06-2024/18-45/LG-481785-WEB-R.jpg)
P31+ aftakstuk B400 H60 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-480791-WEB-R.jpg)
P31+ t-stuk B100 H60 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-480754-WEB-F.jpg)
P31+ bochtstuk 90° B300 H60 Sdz
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Zeskantbout M8x25 elvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/05-06-2024/19-15/LG-480115-WEB-R.jpg)
Kg P31+ MFauto perf L3 B400 H60 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-30/20181004_217107_1.jpg)
Laagbolschrf + M6 kraagmoer
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-481784-WEB-R.jpg)
P31+ aftakstuk B300 H60 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-480566-WEB-R.jpg)
Kg P31+ ST perf L3 B400 H60 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-480753-WEB-F.jpg)
P31+ bochtstuk 90° B200 H60 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-480752-WEB-F.jpg)
P31+ bochtstuk 90° B150 H60 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/05-06-2024/18-30/LG-480751-WEB-F.jpg)
P31+ bochtstuk 90° B100 H60 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/348362-LEGRAND-1000.jpg)
Steun U55 L200 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-480114-WEB-R.jpg)
Kg P31+ MFauto perf L3 B300 H60 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-480565-WEB-R.jpg)
Kg P31+ ST perf L3 B300 H60 sdz
Exclusief BTW