-
Type toebehoren/onderdelen
-
Geschikt voor dakbeplanking
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Nom. (meet)stroom In
-
Toepassing
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Transparant
-
Transparant
-
Geschikt voor vloerbeplanking
-
Geschikt voor vloerbeplanking
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Gatvorm
-
Bevestiging zelfklevend
-
Geperforeerd
-
Geperforeerd
-
Magnetisch
-
Flexibel
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Montagewijze
-
Met ontluchting
-
Zelfklevend
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitvoering oppervlakte
-
Met kabelinvoer
-
Uitbreekpoorten
-
Geschikt voor buitenopstelling
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
DPX³160 rail adapt. met lat.gemot. bed.
Exclusief BTW
Adapt. voor DPX³250 zonder laterale gemot. bediening
Exclusief BTW
DPX³160 rail adapt.diff zndr lat gemot.bed
Exclusief BTW
Zelfklevende houder vr plannen buitenafm. (bxh) 340 x 235 mm
Exclusief BTW
DPX³160 rail adapt. zndr lat gemot.bed
Exclusief BTW
Adapt.voor DPX³250 diff.zonder laterale gemot. bediening
Exclusief BTW
Zelfklevende planhouder A4 voor kasten XL/XL-A
Exclusief BTW
Adapt. voor DPX³250 met laterale gemot. bediening
Exclusief BTW
Afdekstrip 5 modules Wit RAL 9010
Exclusief BTW
Zelfklevende houder vr plannen buitenafm. (bxh) 260 x 165 mm
Exclusief BTW
Aardingsstaaf met gaten lengte 446 mm voor XL³/XL³S
Exclusief BTW
Aardingsrail XL³S br. 36 mod. voor behuizing XL³S
Exclusief BTW
Bev.plaat DPX³HP250 smal - 36M voor verticale montage XL³S
Exclusief BTW
Bevestigingskit Cabstop-plaat voor Atlantic verdeelkast
Exclusief BTW
Toebehoren kasten xl/xl-a Zelfkl. planhouder gesl. ip50
Exclusief BTW
Adapter rail DPX3 + modulair
Exclusief BTW
Kit van 100 autom. sloten voor afdekplaat
Exclusief BTW
Afdekplaat DIN 16M 150mm
Exclusief BTW
Afdekpl 4P DPX³250HP ver br36M voor behuizing XL³S
Exclusief BTW
Modul. strip 24M gladde strook wit RAL 9003
Exclusief BTW
Wartelplaat Cabstop - IP 55 voor Atlantic br. 600/800/1200
Exclusief BTW
Afdekpl 4P DPX³250HP hor br36M voor behuizing XL³S
Exclusief BTW
Afdekpl 4P DPX³250HP ver br24M voor behuizing XL³S
Exclusief BTW
Equipotentiaalgeleider XL³S - L.350mm - Doorsn. 6mm²
Exclusief BTW