-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Kleur knop
-
Schakelfunctie
-
Nom. (meet)spanning
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Uitvoering schakelaar
-
Nom. (meet)spanning
-
Aantal schakelstanden
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Aantal schakelstanden
-
Kleur knop
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Lampspanning
-
Lampspanning
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Nom. (meet)stroom
-
Met nulstand
-
Schakelstroom
-
Schakelspanning
-
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
-
Nom. continustroom Iu
-
Montagewijze
-
Breedte in module-eenheden
-
Min. meetspanning
-
Breedte in module-eenheden
-
Min. meetspanning
-
Met terugvering in nulstand
-
Met terugvering in nulstand
-
Lamptype
-
Lamptype
-
Kortsluitvastheid (Icw)
-
Uitvoering van het bedieningselement
-
Kleur kapje (kalotje)
-
Kleur kapje (kalotje)
-
Kleur kapje (kalotje)
-
Apparaatbouwvorm
-
Lampvoet
-
Geschikt voor frontbevestiging
-
Aantal polen
-
Frontschildgrootte
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Met signaallamp
-
Met signaallamp
-
Compleet apparaat in behuizing
-
Max. lampvermogen
-
Max. lampvermogen
-
Geschikt voor bodemmontage
-
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Type verlichting
-
Geschatte levensduur van de gloeilamp
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
CX3 wisselschakelaar 250V - 32A - 1 module
Exclusief BTW
CX³ drukknop 1NG+lamp 12/48V rood - 1 module
Exclusief BTW
CX³ drukknop 1NO+lamp 12/48V groen - 1 module
Exclusief BTW
CX3 druk. schak. NG+LED rood 110/400V dubbele functie-1 mod
Exclusief BTW
CX3 drukknop NO+NG (rood)20A 250V-dub.functie z/verklikker
Exclusief BTW
Omschakelaar 4 richtingen met Nulstand - 1p - 16A - 3 mod.
Exclusief BTW
Omschakelaar 2 richtingen met Terugkeer - 2p - 16 A - 3 mod.
Exclusief BTW
Omschakelaar 2 richtingen met Nulstand - 2p - 16A - 3 mod.
Exclusief BTW
CX3 dubbele wisselschakelaar 400V - 32A - 2 modules
Exclusief BTW
CX3 dubbelwisselsch.middelpunt 250V - 32A - 2 modules
Exclusief BTW
CX3 schakelaar NO + NG 250V - 32A - 1 module
Exclusief BTW
CX3 wisselschakel. middelpunt 250V - 32A - 1 module
Exclusief BTW
CX3 druk. schak. NG+LED rood 12/48V dubbele functie-1 mod.
Exclusief BTW
CX3 druk. schak. NO+LED groen 110/400V dubbele functie-1 mod
Exclusief BTW
CX3 druk. schak. NO+LED groen 12/48V dubbele functie-1 mod.
Exclusief BTW
CX3 druk. schak. NO+NG 20A 250V enkele functie-1 module
Exclusief BTW
CX3 druk. schak. 2NO 20A 250V enkele functie - 1 module
Exclusief BTW
CX3 drukknop NG 20A 250V enkele functie - 1 module
Exclusief BTW
CX3 drukknop NO 20A 250V enkele functie - 1 module
Exclusief BTW
CX³ drukknop 1NO+lamp 110/400V groen - 1 module
Exclusief BTW
CX³ drukknop 1NG+lamp 110/400V rood - 1 module
Exclusief BTW