-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Stroomrailbreedte
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Geschikt voor
-
Kwaliteitsklasse
-
Max. aderdoorsnede
-
Flexibel
-
Kopbreedte
-
Lengte
-
Max. nom. bedrijfsstroom Ie
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Geschikt voor aansluiting ronde geleider
-
Geschikt voor montagerail
-
Geschikt voor aansluiting sectorgeleider
-
Geschikt voor aansluiting bandgeleider
-
Draadmaat (metrisch)
-
Kleur
-
RAL-nummer
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-404476-WEB-R.jpg)
Voed kit DPX1600/DPX-IS1600 hz kabelmantel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-404464-WEB-R.jpg)
Voed.kit DPX 1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/404530-LEGRAND-1000.jpg)
Voed.kit barenstel alu hz - bov./onder - diepte 725mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/404531-LEGRAND-1000.jpg)
Voed.kit barenstel koper hz - bov./onder - diepte 725mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/404472-LEGRAND-1000.jpg)
Verb.kit voed DPX630 m/z diff kabelmantel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/404477-LEGRAND-1000.jpg)
Verb.kit str.opw. DPX1600 hz int. kabelmantel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/404475-LEGRAND-1000.jpg)
Voed kit DPX³630 hz m/z diff kabelmantel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404470-LEGRAND-1000.jpg)
Isol.hou. alu C-staaf 800A kabelmantel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404471-LEGRAND-1000.jpg)
Isol.hielst alu C-st 800A kabelmantel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/404474-LEGRAND-1000.jpg)
Voed kit DPX³250 hz m/z diff kabelmantel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-404463-WEB-R.jpg)
Voed.kit DPX 630 m/z diff
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-404465-WEB-R.jpg)
Voed.kit DPX-IS 630
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LG-404486-WEB-R.jpg)
Aans.kit vr verd.kl 4st. 400A kabelmantel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404460-LEGRAND-1000.jpg)
Isol.hou. alu C-staaf 800A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404461-LEGRAND-1000.jpg)
Isol.hielst alu C-st 800A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/404473-LEGRAND-1000.jpg)
Voed kit DPX³160 hz m/z diff kabelmantel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/404433-LEGRAND-1000.jpg)
C-staven alu 800A h.1600mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-404494-WEB-R.jpg)
Set van 100 hamermoeren L.27 Lengte 27 mm voor C-staven
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/404462-LEGRAND-1000.jpg)
Besch.kit staven 800A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/404489-LEGRAND-1000.jpg)
Toeb.alu sta. 800A kl.aft 250A - IP 2X
Exclusief BTW