-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Aderdoorsnede
-
Stroomrailbreedte
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Geschikt voor
-
Met verzegelbare kap
-
Kwaliteitsklasse
-
Max. aderdoorsnede
-
Flexibel
-
Lengte
-
Kopbreedte
-
Lengte
-
Max. nom. bedrijfsstroom Ie
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Geschikt voor montagerail
-
Geschikt voor aansluiting ronde geleider
-
Geschikt voor aansluiting sectorgeleider
-
Geschikt voor aansluiting bandgeleider
-
Draadmaat (metrisch)
-
Aantal polen
-
Breedte
-
Hoogte
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
Toeb.alu sta. 800A kl.aft 250A - IP 2X
Exclusief BTW
Set van 100 hamermoeren L.27 Lengte 27 mm voor C-staven
Exclusief BTW
Verb.kit DPX³250 barenstel lat hz - int kabelmant. d. 475mm
Exclusief BTW
Connector 6 vertrekken 250A alu/koper
Exclusief BTW
Alu C-staaf-sectie 524mm² l.1780mm - voor XL³
Exclusief BTW
Aansluitplaat 1 staaf/fase
Exclusief BTW
Isolerende houder alu C-staaf tot 1600A-kastXL³4000-diep.725
Exclusief BTW
Aansl.kit rijverd.kl lateraal - diepte 725/975mm
Exclusief BTW
Aansl.kit rijverd.kl lat. int kabelmant. d. 475mm
Exclusief BTW
Verbindingsset voor steun C-staaf - ref. 373 66/68
Exclusief BTW
Aansluitplaat 2 staven/fase
Exclusief BTW
XL³ zwev.steun staven alu afst. 75mm
Exclusief BTW
Alu C-staaf-sectie 586mm² l.1780mm - voor XL³
Exclusief BTW
Aansl.kit DPX³6300 alu staven lat. - hz - diepte 725/975mm
Exclusief BTW
Verb.kit DPX³630 barenstel lat hz - int kabelmant. d. 475mm
Exclusief BTW
XL³ zwev.steun staven alu afst. 125mm
Exclusief BTW
Isolerende houder alu C-staaf tot 1600A-kastXL³4000-diep.975
Exclusief BTW
Alu C-staaf-sectie 824mm² l.1780mm - voor XL³
Exclusief BTW
XL³ isol.houders staven alu afst. 75mm - diepte 975mm
Exclusief BTW
Verb.kit sta. afst.vert. 75mm koper hz afst. 125mm d.725mm
Exclusief BTW
Alu C-staaf-sectie 549mm² l.1780mm - voor XL³
Exclusief BTW
Aansl.kit DPX³160 bar.stel alu lat. - hz - diepte 725/975mm
Exclusief BTW
Aansl.kit DPX³250 bar.stel alu lat. - hz - diepte 725/975mm
Exclusief BTW
Isolerende houder alu C-staaf tot 1600A-kabelmantel-diep.725
Exclusief BTW