-
Nom. spanning
-
Samenstelling
-
Aantal eenheden
-
Samenstelling
-
Aantal fasen
-
Lampvermogen
-
Aantal eenheden
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Transparant
-
Nom. stroom
-
Lampspanning
-
Opdruk/indicatie
-
Montagerichting
-
Montagerichting
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Montagerichting
-
Lampspanning
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Lampspanning
-
Nom. stroom
-
Materiaal
-
Geschikt voor modulair schakelmateriaal
-
Nom. (meet)stroom
-
Afsluitbaar
-
Aardcontact
-
Nom. (meet)stroom
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Afsluitbaar
-
Kwaliteitsklasse
-
Voet
-
Technologie
-
Bedieningswijze
-
Vorm
-
Drukvlakschakelaar
-
Vorm
-
Bedieningswijze
-
Technologie
-
Lampvorm
-
Aantal actieve contacten (vierkant)
-
Afmetingen
-
Oppervlaktebescherming
-
Halogeen
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Aantal USB-A poorten
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Xenon
-
Krypton
-
Met montageplaat
-
Aantal USB-C poorten
-
Contactloze uitvoering
-
Aantal wippen
-
Aantal wippen
-
Verlichting
-
Met verlichting
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Met tekstveld
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Bevestigingswijze
-
Aantal contactdozen schakelbaar
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Opdruk
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Geschikt voor zaklamp
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Geschikt voor pointer
-
Geschikt voor pointer
-
Gemiddelde nom. levensduur
-
Met Wi-Fi signaal repeater
-
Aantal polen
-
Met afdekraam
-
Met signaallamp
-
Met signaallamp
-
Uitvoering oppervlakte
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Uitvoering oppervlakte
-
Terugmeldcontact
-
Meeschakelende nul
-
Met verhoogde aanraakbeveiliging
-
Met kanaalinvoering
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Met kabelinvoer
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Met wartelinvoering
-
Functie verlichting
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Met klapdeksel
-
Overspanningsbeveiliging
-
Metallic
-
Slagvast
-
Foutstroombeveiliging
-
Met glaszekering
-
Type schakeling
-
Type schakeling
-
Aantal actieve contacten (rond)
-
Uitwerpmechanisme
-
Aantal actieve contacten (vlak)
-
Geïsoleerde montage
-
Geïsoleerde montage
-
Schakelstroom voor fluorescentielampen
-
Met functieverlichting
-
Met oriëntatieverlichting
-
Verwarmingsschakelaar
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Wasmachineschakelaar
-
Compatible met Google Assistant
-
Speciale voeding
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Met doorlusvoorziening
-
Met aan/uitschakelaar
-
Kleur schakelelement
-
Stekkerstand gedraaid
-
Met ingebouwde bluetooth luidspreker
-
Voor zware omstandigheden (conform VDE)
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Power Delivery
-
Frequentie
-
Type verlichting
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aderdoorsnede
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Steun van de kabel
-
Uitvoeringsvorm afdekking
-
Aangesloten object
-
Number of units
-
Number of units
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/090485-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo66 ctdoos 2p+a Met afsl.kap+lock66-ip66-ik09
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/090484-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo66 wisselsch.+verkl. Ip66-ik08-10a-230v
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/090492-LEGRAND.jpg)
Plexo66 opb.doos 2 mech. Vert.-ip66-ik08
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/090493-LEGRAND.jpg)
Plexo66 opb.doos 2 mech. Hor.-ip66-ik08
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/090480_pw_95603.jpg)
Plexo66 drukknop+verkl. Ip66-ik08-10a-230v
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/090490-LEGRAND.jpg)
Plexo66 aanpasser mosaic Ip66-ik08
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/090480-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo66 wisselsch. Ip66-ik08-10a-230v
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/090486-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo66 ctdoos 2p+a Met afsl.kap-ip66-ik08
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/090491-LEGRAND.jpg)
Plexo66 opb.doos 1 mech. Ip66-ik08
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/089901-LEGRAND.jpg)
Lamp voor bedieningsmech. controlelampje - 12 V - 0,4 W
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/089902_pw_94327.jpg)
Lamp voor bedieningsmech. controlelampje - 24 V - 0,8 W
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/089906-LEGRAND-600.jpg)
Lamp voor bedieningsmech. controlelampje 230 V - 1,7 mA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-089907-WEB-R.jpg)
Lamp voor bedieningsmech. voor 'verlichte markering'
Exclusief BTW