-
Met video
-
Met video
-
Type datadrager
-
Toepassing
-
Aantal binnenposten
-
Aantal binnenposten
-
Ingangsspanning
-
Materiaal beltoetsen
-
Aantal buitenposten
-
Contactloos
-
Type stroom
-
Montagewijze binnenpost
-
Afluisterbeveiligd
-
Montagewijze binnenpost
-
Montagewijze binnenpost
-
Montagewijze binnenpost
-
Kleur binnenpost
-
Kleur binnenpost
-
Uitgangsspanning
-
Montagewijze buitenpost
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Montagewijze buitenpost
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Materiaal buitenpost
-
Met geheugen functie
-
Met geheugen functie
-
Materiaal buitenpost
-
Installatietechniek
-
Kleur buitenpost
-
Kleur buitenpost
-
Kleur buitenpost
-
Kleur buitenpost
-
Kleur buitenpost
-
Uitbreidbaar tot max. aantal binnenposten
-
Uitbreidbaar tot max. aantal binnenposten
-
Uitbreidbaar tot max. aantal binnenposten
-
Uitbreidbaar tot max. aantal buitenposten
-
Uitbreidbaar tot max. aantal buitenposten
-
Uitbreidbaar tot max. aantal buitenposten
-
Geïntegreerde deuropeningsschakeling
-
Koppelbaar met smartphone
-
Koppelbaar met smartphone
-
Uitleesfunctie
-
Interne communicatie
-
Met signaallamp
-
Met signaallamp
-
Interne communicatie
-
Handsfree
-
Aantal beltoetsen
-
Aantal beltoetsen
-
Handsfree
-
Aantal beltoetsen
-
Servicedisplays
-
Programmeervergrendeling
-
Met dag/nacht functie
-
Met dag/nacht functie
-
Materiaal front
-
Openingshoek camera
-
Openingshoek camera
-
Openingshoek camera
-
Openingshoek camera
-
Zoom, pan/tilt functie
-
Beeldschermdiagonaal
-
Frontplaat hoogte
-
Beeldschermdiagonaal
-
Handmatig richtbare camera
-
Handmatig richtbare camera
-
Beeldschermdiagonaal (inch)
-
Beeldschermdiagonaal (inch)
-
Frontplaat breedte
-
Beeldsysteem
-
Eigenschap beeldsysteem
-
Hoorapparaat-compatibel
-
Hoorapparaat-compatibel
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Stuurfunctie
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Spanningstype
-
Spanningstype
-
Nom. spanning
-
Nom. spanning
-
Nom. spanning
-
Nom. spanning
-
Nom. spanning
-
Nom. spanning
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Frequentie
-
Frequentie
-
Geluidsniveau
-
Geluidsniveau
-
Geluidsniveau
-
Geluidsniveau
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aderdoorsnede
-
Aderdoorsnede
-
Aderdoorsnede
-
Aderdoorsnede
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
USB aansluiting
-
USB aansluiting
-
Met glijschaal/regenschaal
-
Met glijschaal/regenschaal
-
Hartafstand verticale bevestiging
-
Hartafstand verticale bevestiging
-
Hartafstand horizontale bevestiging
-
Hartafstand horizontale bevestiging
-
bedieningswijze
-
bedieningswijze
-
bedieningswijze
-
Toevoeging van extra toestellen
-
Volumeregeling
-
Adresseerbaar
-
Adresseerbaar
-
Deur met Mobiele applicatie
-
Deur met Mobiele applicatie
-
Aantal beltonen
-
Aantal beltonen
-
Aantal beltonen
-
Aantal beltonen
-
Opening poort op afstand / elektrische deuropener
-
Opening poort op afstand / elektrische deuropener
-
Resolutie
-
Resolutie
-
Resolutie
-
Resolutie
-
Instelling van de helderheid van het scherm
-
Instelling van de helderheid van het scherm
-
Instelling van het contrast van het scherm
-
Instelling van het contrast van het scherm
-
Functie voor opslag van de bezoekers
-
Functie voor opslag van de bezoekers
-
type camera
-
type camera
-
type camera
-
Zichthoek
-
Zichthoek
-
Max. afstand tussen plaat en binnentoestel
-
Max. afstand tussen plaat en binnentoestel
-
Max. afstand tussen plaat en binnentoestel
-
Max. afstand tussen plaat en binnentoestel
-
Type communicatiegraad
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Aangesloten object
-
Aangesloten object
-
Besturingswijze
-
Besturingswijze
-
Platform voor het downloaden van applicaties
-
Platform voor het downloaden van applicaties
-
Sturingswijze
-
Sturingswijze
-
Met spraakbesturing
-
Met spraakbesturing
-
Programmeerbaar
-
Programmeerbaar
-
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol
-
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol
-
Te verbinden via een Internetbox
-
Te verbinden via een Internetbox
-
Compatibele spraakassistenten
-
Naam van de applicatie
-
Naam van de applicatie
-
Naam van de applicatie
-
Gebruiksfunctie van het product
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
IEC-aanduiding (Pack1)
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Batterij of Accu (Pack2)
-
Accu-eigenschap (Pack2)
-
Aantal batterijen (Pack2)
-
IEC-aanduiding (Pack2)
-
Aantal exemplaren Pack 2
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack2)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Kit Sfera Luna + codeklavier en zwarte Classe 300EOS
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/20-12-2023/02-15/BT-363931-WEB-F.jpg)
Kit met buitenpost LUNA met codeklavier en C300EOS
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Kit Sfera Luna en zwarte Classe 300EOS
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-30/BT-363930-WEB-R.jpg)
Kit met buitenpost LUNA en Classe 300EOS with Netatmo
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/BT-363611-WEB-PR.jpg)
AVT - Videokit kleur 1 DK Linea 3000 + Classe 300 V13M
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-363911-WEB-R.jpg)
AVT - Videokit kleur 1 DK Linea 3000 + Classe 300 X13E
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/BT-363910-WEB-R.jpg)
AVT - Videokit kleur 1 DK L3000 zwart + Classe 300 X13E
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-363511-WEB-PR.jpg)
AVT - Videokit kleur 1 DK Linea 3000 + Classe 300 V13E
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/BT-363915-WEB-R.jpg)
Kit Linea 3000 zwart RAL9005 en Classe 300 EOS binnenpost
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/BT-364614-WEB-F.jpg)
AV - Videokit met 1 drukknop Linea 3000 + Classe100X16E
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/BT-364622-WEB-PR.jpg)
AV - Videokit met 2 drukknopp. Linea 2000 + 2x Classe100V16B
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/BT-364612-WEB-F.jpg)
AV - Videokit met 1 drukknop Linea 3000 + Classe100V16E
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/BT-364613-WEB-PR.jpg)
AV - Videokit met 1 drukknop Linea 2000 + Classe100V16B
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/BT-364232-WEB-R.jpg)
AV - Audiokit met 1 drukknop Linea 3000 + Classe100A16E
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/BT-364231-WEB-F.jpg)
AV - Audiokit met 1 drukknop Linea 3000 + Classe100A16M
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/366821-BTICINO-1000.jpg)
AVT - Kit audio Linea2000 Sprint L2 2 drukknoppen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/BT-364211-WEB-F.jpg)
AVT - Kit audio Linea2000 handenvrije parlofoon 1 DK
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/366811-BTICINO-1000.jpg)
AVT - Kit audio Linea2000 Sprint L2 1 drukknop
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/342911-BTICINO-1000.jpg)
BUITENPOST 2 DRAADS LINEA 2000 1 DK
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/346040-BTICINO-1000.jpg)
AVT - Voeding 600mA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/331650-BTICINO-1000.jpg)
AVT - Binnenpost handenvrij kit 364211
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/348261-BTICINO-1000.jpg)
AVT - 2 transp. badges voor buitenpost Linea
Exclusief BTW